피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DAFPG,DAGFPG,DASFPG,DALHSL,DALHSSR,DALHKR,DALHKRL,DALHS,DALJSL,DALJSSR - Feed pin-Shoulder type-Internal thread type
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1082.prj},{NB=DALHSSR10-P6-L10-B3-E0.5},{CODE=DALHSSR},{TYPE=nei},{SHA=yuan},{MTA=SUS440C},{SUR=-},{HRD=cui huo50~55HRC},{D=10},{DTOL=-0.005/-0.014},{P=6.00},{PX=[6.00:11.00/0.01]},{L=10},{LX=[10:20/1]},{B=3.0},{BX=[3.0:20.0/0.1]},{E=0.5},{H=13},{M=M5},{MX=5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222491.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SHA
shape
ⁿ/ₐ
MTA
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL
g6 tolerance
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DAFPG6-P4-L6-B2-E0.5
DAFPG
Shoulder type-Internal th...
Round shape
SKS3
-
Quenching hardness 60 ~ 6...
6
-0.004/-0.012
8
M3
DAFPG8-P5-L8-B2-E0.5
DAFPG
Shoulder type-Internal th...
Round shape
SKS3
-
Quenching hardness 60 ~ 6...
8
-0.005/-0.014
11
M4
DAFPG10-P6-L10-B3-E0.5
DAFPG
Shoulder type-Internal th...
Round shape
SKS3
-
Quenching hardness 60 ~ 6...
10
-0.005/-0.014
13
M5
DAGFPG6-P4-L6-B2-E0.5
DAGFPG
Shoulder type-Internal th...
Round shape
SKS3
Hard Chromium Plating,Pla...
Quenching hardness 60 ~ 6...
6
-0.004/-0.012
8
M3
DAGFPG8-P5-L8-B2-E0.5
DAGFPG
Shoulder type-Internal th...
Round shape
SKS3
Hard Chromium Plating,Pla...
Quenching hardness 60 ~ 6...
8
-0.005/-0.014
11
M4
DAGFPG10-P6-L10-B3-E0.5
DAGFPG
Shoulder type-Internal th...
Round shape
SKS3
Hard Chromium Plating,Pla...
Quenching hardness 60 ~ 6...
10
-0.005/-0.014
13
M5
DASFPG6-P4-L6-B2-E0.5
DASFPG
Shoulder type-Internal th...
Round shape
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
8
M3
DASFPG8-P5-L8-B2-E0.5
DASFPG
Shoulder type-Internal th...
Round shape
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.014
11
M4
DASFPG10-P6-L10-B3-E0.5
DASFPG
Shoulder type-Internal th...
Round shape
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
13
M5
DALHSL6-P4-L6-B2-E0.5
DALHSL
Shoulder type-Internal th...
Round shape
SUS304
Hard Chromium Plating,Pla...
Coating hardness 850HV ~
6
-0.004/-0.012
8
M3
DALHSL8-P5-L8-B2-E0.5
DALHSL
Shoulder type-Internal th...
Round shape
SUS304
Hard Chromium Plating,Pla...
Coating hardness 850HV ~
8
-0.005/-0.014
11
M4
DALHSL10-P6-L10-B3-E0.5
DALHSL
Shoulder type-Internal th...
Round shape
SUS304
Hard Chromium Plating,Pla...
Coating hardness 850HV ~
10
-0.005/-0.014
13
M5
DALHSSR6-P4-L6-B2-E0.5
DALHSSR
Shoulder type-Internal th...
Round shape
SUS440C
-
Quenching hardness 50 ~ 5...
6
-0.004/-0.012
8
M3
DALHSSR8-P5-L8-B2-E0.5
DALHSSR
Shoulder type-Internal th...
Round shape
SUS440C
-
Quenching hardness 50 ~ 5...
8
-0.005/-0.014
11
M4
DALHSSR10-P6-L10-B3-E0.5
DALHSSR
Shoulder type-Internal th...
Round shape
SUS440C
-
Quenching hardness 50 ~ 5...
10
-0.005/-0.014
13
M5
DALHKR6-P4-L6-B2-E0.5
DALHKR
Shoulder type-Internal th...
Triangle type
SKS3
-
Quenching hardness 60 ~ 6...
6
-0.004/-0.012
8
M3
DALHKR8-P5-L8-B2-E0.5
DALHKR
Shoulder type-Internal th...
Triangle type
SKS3
-
Quenching hardness 60 ~ 6...
8
-0.005/-0.014
11
M4
DALHKR10-P6-L10-B3-E0.5
DALHKR
Shoulder type-Internal th...
Triangle type
SKS3
-
Quenching hardness 60 ~ 6...
10
-0.005/-0.014
13
M5
DALHKRL6-P4-L6-B2-E0.5
DALHKRL
Shoulder type-Internal th...
Triangle type
SKS3
Hard Chromium Plating,Pla...
Quenching hardness 60 ~ 6...
6
-0.004/-0.012
8
M3
DALHKRL8-P5-L8-B2-E0.5
DALHKRL
Shoulder type-Internal th...
Triangle type
SKS3
Hard Chromium Plating,Pla...
Quenching hardness 60 ~ 6...
8
-0.005/-0.014
11
M4
DALHKRL10-P6-L10-B3-E0.5
DALHKRL
Shoulder type-Internal th...
Triangle type
SKS3
Hard Chromium Plating,Pla...
Quenching hardness 60 ~ 6...
10
-0.005/-0.014
13
M5
DALHS6-P4-L6-B2-E0.5
DALHS
Shoulder type-Internal th...
Triangle type
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
8
M3
DALHS8-P5-L8-B2-E0.5
DALHS
Shoulder type-Internal th...
Triangle type
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.014
11
M4
DALHS10-P6-L10-B3-E0.5
DALHS
Shoulder type-Internal th...
Triangle type
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
13
M5
DALJSL6-P4-L6-B2-E0.5
DALJSL
Shoulder type-Internal th...
Triangle type
SUS304
Hard Chromium Plating,Pla...
Coating hardness 850HV ~
6
-0.004/-0.012
8
M3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성