품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS/S-D Profil - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
T-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/t_einschraubverschraubungen/kegelig/ds_s_d_profil.prj},{NB=D8RLL},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=D8RLL},{BZ=S-D 8-RLL/ZN},{AD=8},{PN=LL / PN 100},{INFO=L - Einschraubverschraubung},{S1=14},{S2=12},{L2=23.0},{LK2=17},{I2=11.5},{I3=20},{L3=43.0},{I=10},{G=R1/8\"},{G1=M12X1,5},{GEW=4.7},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=C},{I6=8.000},{NDR=9.728},{NDM=12.000},{P=1.000},{I4=7.000},{I5=9.000},{L222=17.000},{F=9.500},{F1=6.000},{F2=4.500},{A=0.800},{A1=0.800},{A2=0.800},{SK=XDRMLSP},{VER=2.000},{HIDE=1},{PPATH=../../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_d_profil_asmtpl.prj},{BESTNR1=D8RLL},{BESTNR2=D8RLL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
L2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
D6ML
DS-D 6-ML/ZN
6
L / PN 315
L Einschraubverschraubung
14
12
26.5
12.0
20
46.5
10
M10x1K
Zink-Nickel
Stahl
D6MS
DS-D 6-MS/ZN
6
S / PN 400
L Einschraubverschraubung
17
14
30.5
9.0
26
56.5
15
M12x1,5K
Zink-Nickel
Stahl
D6RL
DS-D 6-RL/ZN
6
L / PN 315
L Einschraubverschraubung
14
12
26.5
12.0
20
46.5
10
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
D6RS
DS-D 6-RS/ZN
6
S / PN 400
L Einschraubverschraubung
17
14
30.5
16.0
26
56.5
15
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
D8ML
DS-D 8-ML/ZN
8
L / PN 315
L Einschraubverschraubung
17
14
28.5
14.0
26
54.5
15
M12x1,5K
Zink-Nickel
Stahl
D8MLL
S-D 8-MLL/ZN
8
LL / PN 100
L Einschraubverschraubung
14
12
23.0
11.5
20
43.0
10
M10x1K
Zink-Nickel
Stahl
D8MS
DS-D 8-MS/ZN
8
S / PN 400
L Einschraubverschraubung
19
17
31.5
17.0
27
58.5
15
M14x1,5K
Zink-Nickel
Stahl
D8RL
DS-D 8-RL/ZN
8
L / PN 315
L Einschraubverschraubung
17
14
28.5
14.0
26
54.5
15
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
D8RLL
S-D 8-RLL/ZN
8
LL / PN 100
L Einschraubverschraubung
14
12
23.0
11.5
20
43.0
10
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
D8RS
DS-D 8-RS/ZN
8
S / PN 400
L Einschraubverschraubung
19
17
31.5
17.0
27
58.5
15
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
D10ML
DS-D 10-ML/ZN
10
L / PN 315
L Einschraubverschraubung
19
17
29.5
15.0
27
56.5
15
M14x1,5K
Zink-Nickel
Stahl
D10MS
DS-D 10-MS/ZN
10
S / PN 400
L Einschraubverschraubung
22
19
33.5
17.5
28
64.5
15
M16x1,5K
Zink-Nickel
Stahl
D10RL
DS-D 10-RL/ZN
10
L / PN 315
L Einschraubverschraubung
19
17
29.5
15.0
27
56.5
15
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
D10RS
DS-D 10-RS/ZN
10
S / PN 400
L Einschraubverschraubung
22
19
33.5
17.5
28
61.5
15
R3/8"
Zink-Nickel
Stahl
D12ML
DS-D 12-ML/ZN
12
L / PN 315
L Einschraubverschraubung
22
19
31.5
17.0
28
59.5
15
M16x1,5K
Zink-Nickel
Stahl
D12MS
DS-D 12-MS/ZN
12
S / PN 400
L Einschraubverschraubung
24
22
37.5
21.5
28
65.5
15
M18x1,5K
Zink-Nickel
Stahl
D12RL
DS-D 12-RL/ZN
12
L / PN 315
L Einschraubverschraubung
22
19
31.5
17.0
28
59.5
15
R3/8"
Zink-Nickel
Stahl
D12RS
DS-D 12-RS/ZN
12
S / PN 400
L Einschraubverschraubung
24
22
37.5
21.5
28
65.5
15
R3/8"
Zink-Nickel
Stahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성