您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
D50 - Ejector plate - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Mold Bases Diecasting
D-M-E Standard
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/2/c/dme_standard/d50.prj},{NB=D50405003601},{SIZE=396 x 496},{REFOLD=D50-36-4050/1},{REF1=D5040500},{MAT=1},{INFO=Infotext},{L1=446},{D50=36},{T=230},{Y=410},{Z=206},{G=66},{D4=17.5},{H1=10.5},{D5=16.5},{D6=10.5},{Z1=154},{L=496},{W=396},{X=396.000},{S=296.000},{D2=49.500},{D3=54.000},{V=296.000},{SCR1=M16},{SCR2=M10},{HS=26.000},{NDR=16.000},{KDR=13.835},{NDR1=10.000},{KDR1=8.376},{TIP=12.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
D50
Height
[mm]
T
Width
[mm]
Y
Length
[mm]
Z
Width
[mm]
H1
Height
[mm]
D5
Diameter
[mm]
D6
Diameter
[mm]
Z1
Width
[mm]
SCR2
Screws D40 D50
ⁿ/ₐ
D50252502601
D50252502601
246 x 246
1
196
26
120
168
100
8.5
13.5
8.5
56
M8
D50253002601
D50253002601
246 x 296
1
246
26
120
218
100
8.5
13.5
8.5
56
M8
D50253502601
D50253502601
246 x 346
1
296
26
120
268
100
8.5
13.5
8.5
56
M8
D50254002601
D50254002601
246 x 396
1
346
26
120
318
100
8.5
13.5
8.5
56
M8
D50303002601
D50303002601
296 x 296
1
246
26
150
218
130
8.5
13.5
8.5
80
M8
D50304002601
D50304002601
296 x 396
1
346
26
150
318
130
8.5
13.5
8.5
80
M8
D50305002601
D50305002601
296 x 496
1
446
26
150
418
130
8.5
13.5
8.5
80
M8
D50353502601
D50353502601
346 x 346
1
296
26
180
260
156
10.5
16.5
10.5
104
M10
D50354002601
D50354002601
346 x 396
1
346
26
180
310
156
10.5
16.5
10.5
104
M10
D50355002601
D50355002601
346 x 496
1
446
26
180
410
156
10.5
16.5
10.5
104
M10
D50404003601
D50404003601
396 x 396
1
346
36
230
310
206
10.5
16.5
10.5
154
M10
D50405003601
D50405003601
396 x 496
1
446
36
230
410
206
10.5
16.5
10.5
154
M10
D50406003601
D50406003601
396 x 596
1
546
36
230
510
206
10.5
16.5
10.5
154
M10
D50454503601
D50454503601
446 x 446
1
396
36
260
360
236
10.5
16.5
10.5
184
M10
D50455003601
D50455003601
446 x 496
1
446
36
260
410
236
10.5
16.5
10.5
184
M10
D50456003601
D50456003601
446 x 596
1
546
36
260
510
236
10.5
16.5
10.5
184
M10
D50505003601
D50505003601
496 x 496
1
446
36
310
410
286
12.5
20.0
13.5
230
M12
D50506003601
D50506003601
496 x 596
1
546
36
310
510
286
12.5
20.0
13.5
230
M12
D50508003601
D50508003601
496 x 796
1
746
36
310
710
286
12.5
20.0
13.5
230
M12
D50555503601
D50555503601
546 x 546
1
496
36
340
460
316
12.5
20.0
13.5
260
M12
D50556003601
D50556003601
546 x 596
1
546
36
340
510
316
12.5
20.0
13.5
260
M12
D50558003601
D50558003601
546 x 796
1
746
36
340
710
316
12.5
20.0
13.5
260
M12
D50606004601
D50606004601
596 x 596
1
546
46
370
510
346
12.5
20.0
13.5
290
M12
D50608004601
D50608004601
596 x 796
1
746
46
370
710
346
12.5
20.0
13.5
290
M12
D50609004601
D50609004601
596 x 896
1
846
46
370
810
346
12.5
20.0
13.5
290
M12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表