您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
Type CSKV (conduit and cable fitting) - Conduit connection bulkhead fitting
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Conduit connection
fittings
m-tec Conduit fitting IP65
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/schlauchanschluss/verschraubungen/m-tec_schlauchverschraubung_ip65/cskv.prj},{NB=CSKV-Pg 16_83581256},{TYP=CSKV-Pg 16},{BESTNR=83581256},{FARBE=schwarz},{AG=Pg 16},{PFM=M20/P16(S)},{EH=52},{GL=10},{LW=10.0-14.0},{SW=27},{VPE=50},{X=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYP
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
COLOR
ⁿ/ₐ
AG
Connecting thread
ⁿ/ₐ
PFM
Suitable for Murrflex
ⁿ/ₐ
EH
[mm]
GL
[mm]
LW
[mm]
SW
[mm]
VPE
[St.]
CSKV-M16x1.5/9_83581850
CSKV-M16x1.5/9
83581850
Black
M16x1.5
M12/P9
45
8
4.0-8.0
19
50
CSKV-M16x1.5/11_83581852
CSKV-M16x1.5/11
83581852
Black
M16x1.5
M16/P11
49
8
5.0-10.0
22
50
CSKV-M20x1.5/13.5-16_8358...
CSKV-M20x1.5/13.5-16
83581854
Black
M20x1.5
M20/P16
50
9
6.0-12.0
24/27
50
CSKV-M20x1.5/16_83581856
CSKV-M20x1.5/16
83581856
Black
M20x1.5
M20/P16(S)
52
9
10.0-14.0
27
50
CSKV-M25x1.5/21_83581858
CSKV-M25x1.5/21
83581858
Black
M25x1.5
M25/P21(S)
60
11
13.0-18.0
33
50
CSKV-M32x1.5/29_83581860
CSKV-M32x1.5/29
83581860
Black
M32x1.5
M32/P29(S)
69
11
18.0-25.0
42
25
CSKV-M40x1.5/36_83581862
CSKV-M40x1.5/36
83581862
Black
M40x1.5
M40/P36(S)
88
13
22.0-32.0
53
10
CSKV-M63x1.5/48_83581864
CSKV-M63x1.5/48
83581864
Black
M63x1.5
M50/48(S)
109
14
37.0-44.0
65
10
CSKV-M16x1.5/9_83581810
CSKV-M16x1.5/9
83581810
Gray
M16x1.5
M12/P9
45
8
4.0-8.0
19
50
CSKV-M16x1.5/11_83581812
CSKV-M16x1.5/11
83581812
Gray
M16x1.5
M16/P11
49
8
5.0-10.0
22
50
CSKV-M20x1.5/13.5-16_8358...
CSKV-M20x1.5/13.5-16
83581814
Gray
M20x1.5
M20/P16
50
9
6.0-12.0
24/27
50
CSKV-M20x1.5/16_83581816
CSKV-M20x1.5/16
83581816
Gray
M20x1.5
M20/P16(S)
52
9
10.0-14.0
27
50
CSKV-M25x1.5/21_83581818
CSKV-M25x1.5/21
83581818
Gray
M25x1.5
M25/P21(S)
60
11
13.0-18.0
33
50
CSKV-M32x1.5/29_83581820
CSKV-M32x1.5/29
83581820
Gray
M32x1.5
M32/P29(S)
69
11
18.0-25.0
42
25
CSKV-M40x1.5/36_83581822
CSKV-M40x1.5/36
83581822
Gray
M40x1.5
M40/P36(S)
88
13
22.0-32.0
53
10
CSKV-M63x1.5/48_83581824
CSKV-M63x1.5/48
83581824
Gray
M63x1.5
M50/48(S)
109
14
37.0-44.0
65
10
CSKV-Pg 09_83581250
CSKV-Pg 09
83581250
Black
Pg 09
M12/P9
45
8
4.0-8.0
19
50
CSKV-Pg 11_83581252
CSKV-Pg 11
83581252
Black
Pg 11
M16/P11
49
8
5.0-10.0
22
50
CSKV-Pg 13.5/16_83581254
CSKV-Pg 13.5/16
83581254
Black
Pg 13.5
M20/P16(S)
52
9
6.0-12.0
24/27
50
CSKV-Pg 16_83581256
CSKV-Pg 16
83581256
Black
Pg 16
M20/P16(S)
52
10
10.0-14.0
27
50
CSKV-Pg 21_83581258
CSKV-Pg 21
83581258
Black
Pg 21
M25/P21(S)
60
11
13.0-18.0
33
50
CSKV-Pg 29_83581260
CSKV-Pg 29
83581260
Black
Pg 29
M32/P29(S)
69
11
18.0-25.0
42
25
CSKV-Pg 36_83581262
CSKV-Pg 36
83581262
Black
Pg 36
M40/P36(S)
88
13
22.0-32.0
53
10
CSKV-Pg 48_83581264
CSKV-Pg 48
83581264
Black
Pg 48
M50/P48(S)
95
14
37.0-44.0
65
10
CSKV-Pg 09_83581210
CSKV-Pg 09
83581210
Gray
Pg 09
M12/P9
45
8
4.0-8.0
19
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表