피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
010 - Rack quality 10 straight teeth with induction hardening
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Straight toothing
Quality 10
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_dritti/qualita10/q10_senza_fori.prj},{NB=CRAT 010 030 200},{CODICE=010 030 200},{MAT=C45 + Induction hardening},{MODULO=3.0},{L1=2007.48},{Z=213},{B=30},{H=30},{HO=27.0},{PE=0.200},{W=12.80},{L=2000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRAT 010 015 050
010 015 050
C45 + Induction Hardening
1.0
502.65
160
15
15
14.0
0.200
0.85
CRAT 010 015 100
010 015 100
C45 + Induction Hardening
1.0
1002.17
319
15
15
14.0
0.200
1.70
CRAT 010 015 200
010 015 200
C45 + Induction Hardening
1.0
2001.19
637
15
15
14.0
0.200
3.30
CRAT 010 015 300
010 015 300
C45 + Induction Hardening
1.0
3000.22
955
15
15
14.0
0.200
4.95
CRAT 010 017 050
010 017 050
C45 + Induction Hardening
1.5
504.23
107
17
17
15.5
0.200
1.05
CRAT 010 017 100
010 017 100
C45 + Induction Hardening
1.5
1003.74
213
17
17
15.5
0.200
2.10
CRAT 010 017 200
010 017 200
C45 + Induction Hardening
1.5
2002.77
425
17
17
15.5
0.200
4.15
CRAT 010 017 300
010 017 300
C45 + Induction Hardening
1.5
3001.79
637
17
17
15.5
0.200
6.25
CRAT 010 020 050
010 020 050
C45 + Induction Hardening
2.0
502.65
80
20
20
18.0
0.200
1.45
CRAT 010 020 100
010 020 100
C45 + Induction Hardening
2.0
1005.31
160
20
20
18.0
0.200
2.85
CRAT 010 020 200
010 020 200
C45 + Induction Hardening
2.0
2004.34
319
20
20
18.0
0.200
5.70
CRAT 010 020 300
010 020 300
C45 + Induction Hardening
2.0
3003.36
478
20
20
18.0
0.200
8.50
CRAT 010 025 050
010 025 050
C45 + Induction Hardening
2.5
502.65
64
25
25
22.5
0.200
2.25
CRAT 010 025 100
010 025 100
C45 + Induction Hardening
2.5
1005.31
128
25
25
22.5
0.200
4.45
CRAT 010 025 200
010 025 200
C45 + Induction Hardening
2.5
2002.77
255
25
25
22.5
0.200
8.85
CRAT 010 025 300
010 025 300
C45 + Induction Hardening
2.5
3000.22
382
25
25
22.5
0.200
13.25
CRAT 010 030 050
010 030 050
C45 + Induction Hardening
3.0
508.94
54
30
30
27.0
0.200
3.25
CRAT 010 030 100
010 030 100
C45 + Induction Hardening
3.0
1008.45
107
30
30
27.0
0.200
6.45
CRAT 010 030 200
010 030 200
C45 + Induction Hardening
3.0
2007.48
213
30
30
27.0
0.200
12.80
CRAT 010 030 300
010 030 300
C45 + Induction Hardening
3.0
3006.50
319
30
30
27.0
0.200
19.15
CRAT 010 040 050
010 040 050
C45 + Induction Hardening
4.0
502.65
40
40
40
36.0
0.200
5.70
CRAT 010 040 100
010 040 100
C45 + Induction Hardening
4.0
1005.31
80
40
40
36.0
0.200
11.40
CRAT 010 040 200
010 040 200
C45 + Induction Hardening
4.0
2010.62
160
40
40
36.0
0.200
22.75
CRAT 010 040 300
010 040 300
C45 + Induction Hardening
4.0
3003.36
239
40
40
36.0
0.200
33.95
CRAT 010 050 050
010 050 050
C45 + Induction Hardening
5.0
502.65
32
50
50
45.0
0.200
8.90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WZ 1050 Intermediate gear wheels - DME - Mat.: 1.0503 (C 45) ~ 690 N/mm2
D-M-E
08.08.2018
22420 - Gear racks in steel toothing milled, straight teeth, engagement ang...
norelem
26.06.2024
CLG1-ALI - Spur gear, Material Moulded blue plastic (nylon) , Module 1.00 ,...
HPC
17.02.2022
006 - Rack quality 6 straight toothing + Induction Hardening, surfaces and ...
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
Cylindrical gears module 8 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
009 F - Racks quality 9 straight toothing drilled
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
Cylindrical gears module 5 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22420 - Gear racks stainless steel toothing milled, straight teeth, engagem...
norelem
26.06.2024
008 F - Rack quality 8 straight toothing drilled and milled surfaces
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
22400 - Spur gears in steel, module 1,5 toothing milled, straight teeth, en...
norelem
26.06.2024
Rack Gears
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
gears - pinions
Winkel
22.05.2019
22421 - Gear racks steel toothing hardened, straight teeth, engagement angl...
norelem
26.06.2024
Racks module 3
Haberkorn
21.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성