품질보증 정보
카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
006 F - Rack quality 6 straight toothing, surfaces and teeth grinded
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Straight toothing
Quality 6
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_dritti/qualita6/q6_forata.prj},{NB=CRAT 006 049 100 F},{CODICE=006 049 100 F},{MAT=CRAT},{MODULO=5},{L=1000},{L1=1005.31},{Z=64},{B=49},{H=49},{HO=44},{S=3},{A=62.83},{INF=125.66},{FC=10},{HF=12},{D2=14},{D3=20},{T=13},{A1=30.10},{IS=945.10},{D1=11.70},{PE=0.036},{W=16.95},{TXT=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
INF
If
ⁿ/ₐ
FC
Total No. Of Holes (Pin pre Holes included)
ⁿ/ₐ
HF
Hf
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
IS
Is
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRAT 006 024 050 F
006 024 050 F
2
500
502.65
80
24
24
22
2
62.83
125.66
6
8
7
11
7
31.30
440.10
5.70
0.036
2.10
CRAT 006 024 100 F
006 024 100 F
2
1000
1005.31
160
24
24
22
2
62.83
125.66
10
8
7
11
7
31.30
942.70
5.70
0.036
4.15
CRAT 006 024 150 F
006 024 150 F
2
1500
1501.68
239
24
24
22
2
62.83
125.66
14
8
7
11
7
31.30
1439.10
5.70
0.043
6.25
CRAT 006 024 200 F
006 024 200 F
2
2000
2010.62
320
24
24
22
2
62.83
125.66
18
8
7
11
7
31.30
1948.00
5.70
0.047
8.30
CRAT 006 029 050 F
006 029 050 F
3
500
508.94
54
29
29
26
2
63.62
127.23
6
9
10
15
9
34.40
440.10
7.70
0.036
3.00
CRAT 006 029 100 F
006 029 100 F
3
1000
1017.90
108
29
29
26
2
63.62
127.23
10
9
10
15
9
34.40
949.10
7.70
0.036
5.95
CRAT 006 029 150 F
006 029 150 F
3
1500
1507.96
160
29
29
26
2
63.62
127.23
14
9
10
15
9
34.40
1439.20
7.70
0.043
8.90
CRAT 006 029 200 F
006 029 200 F
3
2000
2035.75
216
29
29
26
2
63.62
127.23
18
9
10
15
9
34.40
1967.00
7.70
0.047
11.85
CRAT 006 039 050 F
006 039 050 F
4
500
502.65
40
39
39
35
3
62.83
125.66
6
12
14
20
13
37.50
427.70
11.70
0.036
5.40
CRAT 006 039 100 F
006 039 100 F
4
1000
1005.31
80
39
39
35
3
62.83
125.66
10
12
14
20
13
37.50
930.30
11.70
0.036
10.75
CRAT 006 039 150 F
006 039 150 F
4
1500
1507.96
120
39
39
35
3
62.83
125.66
14
12
14
20
13
37.50
1433.00
11.70
0.043
16.10
CRAT 006 039 200 F
006 039 200 F
4
2000
2010.62
160
39
39
35
3
62.83
125.66
18
12
14
20
13
37.50
1935.60
11.70
0.047
21.45
CRAT 006 049 050 F
006 049 050 F
5
500
502.65
32
49
49
44
3
62.83
125.66
6
12
14
20
13
30.10
442.50
11.70
0.036
8.50
CRAT 006 049 100 F
006 049 100 F
5
1000
1005.31
64
49
49
44
3
62.83
125.66
10
12
14
20
13
30.10
945.10
11.70
0.036
16.95
CRAT 006 049 150 F
006 049 150 F
5
1500
1507.96
96
49
49
44
3
62.83
125.66
14
12
14
20
13
30.10
1447.80
11.70
0.043
25.40
CRAT 006 049 200 F
006 049 200 F
5
2000
2010.62
128
49
49
44
3
62.83
125.66
18
12
14
20
13
30.10
1950.40
11.70
0.047
33.85
CRAT 006 059 050 F
006 059 050 F
6
500
508.94
27
59
59
53
3
63.62
127.23
6
16
18
26
17
31.40
446.10
15.70
0.036
12.30
CRAT 006 059 100 F
006 059 100 F
6
1000
1017.88
54
59
59
53
3
63.62
127.23
10
16
18
26
17
31.40
955.10
15.70
0.036
24.55
CRAT 006 059 150 F
006 059 150 F
6
1500
1507.96
80
59
59
53
3
63.62
127.23
14
16
18
26
17
31.40
1445.20
15.70
0.043
36.85
CRAT 006 059 200 F
006 059 200 F
6
2000
2035.75
108
59
59
53
3
63.62
127.23
18
16
18
26
17
31.40
1973.00
15.70
0.047
49.10
CRAT 006 078 050 F
006 078 050 F
8
500
502.65
20
78
78
70
3
62.83
125.66
6
25
22
33
21
26.60
449.50
19.70
0.036
21.45
CRAT 006 078 100 F
006 078 100 F
8
1000
1005.31
40
78
78
70
3
62.83
125.66
10
25
22
33
21
26.60
952.10
19.70
0.036
42.90
CRAT 006 078 150 F
006 078 150 F
8
1500
1507.96
60
78
78
70
3
62.83
125.66
14
25
22
33
21
26.60
1454.80
19.70
0.043
64.30
CRAT 006 078 200 F
006 078 200 F
8
2000
2010.62
80
78
78
70
3
62.83
125.66
18
25
22
33
21
26.60
1957.40
19.70
0.047
85.75
CRAT 006 098 100 F
006 098 100 F
10
1000
1005.31
32
98
98
88
3
62.83
125.66
10
32
33
48
32
125.66
754.00
19.70
0.036
67.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성