피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
109 - Racks quality 9 helical toothing
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Helical toothing
Quality 8 helical
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_elicoidali/qualita9eli/eli_q9_nofori.prj},{NB=CRA1 109 040 300},{CODICE=109 040 300},{MAT=CRA1},{MODULO=4},{L=3000.00},{L1=14.2},{Z=225},{B=40},{H=40},{HO=36},{PE=0.185},{W=33.95},{TXT=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRA1 109 020 050
109 020 050
2
500.00
7.1
75
20
20
18
0.150
1.45
CRA1 109 020 100
109 020 100
2
1000.00
7.1
150
20
20
18
0.150
2.85
CRA1 109 020 200
109 020 200
2
2000.00
7.1
300
20
20
18
0.150
5.70
CRA1 109 030 050
109 030 050
3
500.00
10.6
50
30
30
27
0.150
3.20
CRA1 109 030 100
109 030 100
3
1000.00
10.6
100
30
30
27
0.150
6.40
CRA1 109 030 200
109 030 200
3
2000.00
10.6
200
30
30
27
0.150
12.75
CRA1 109 030 300
109 030 300
3
3000.00
10.6
300
30
30
27
0.185
19.10
CRA1 109 040 050
109 040 050
4
506.67
14.2
38
40
40
36
0.150
5.75
CRA1 109 040 100
109 040 100
4
1000.00
14.2
75
40
40
36
0.150
11.35
CRA1 109 040 200
109 040 200
4
2000.00
14.2
150
40
40
36
0.150
22.65
CRA1 109 040 300
109 040 300
4
3000.00
14.2
225
40
40
36
0.185
33.95
CRA1 109 050 100
109 050 100
5
1000.00
17.7
60
50
50
45
0.150
17.70
CRA1 109 050 200
109 050 200
5
2000.00
17.7
120
50
50
45
0.150
35.35
CRA1 109 050 300
109 050 300
5
3000.00
17.7
180
50
50
45
0.185
53.00
CRA1 109 060 100
109 060 100
6
1000.00
21.3
50
60
60
54
0.150
25.45
CRA1 109 060 200
109 060 200
6
2000.00
21.3
100
60
60
54
0.150
50.90
CRA1 109 060 300
109 060 300
6
3000.00
21.3
150
60
60
54
0.185
76.35
CRA1 109 080 100
109 080 100
8
960.00
28.4
36
80
80
72
0.150
43.45
CRA1 109 080 200
109 080 200
8
1920.00
28.4
72
80
80
72
0.150
86.85
CRA1 109 080 300
109 080 300
8
3000.00
28.4
112
80
80
72
0.185
135.65
CRA1 109 100 100
109 100 100
10
1000.00
35.5
30
100
100
90
0.150
70.65
CRA1 109 100 200
109 100 200
10
2000.00
35.5
60
100
100
90
0.150
141.30
CRA1 109 100 300
109 100 300
10
3000.00
35.5
90
100
100
90
0.185
211.95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Helical-toothed standard gear racks - Helical-toothed standard gear racks
SCHNEEBERGER
19.01.2022
Gear racks - Metric pitch, straight toothed - Gear racks - Metric pitch, st...
SCHNEEBERGER
19.01.2022
21410 - Profile guide rails
norelem
26.06.2024
Interchangeable Slide - Interchangeable linear slider product
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
Helical Gears (SHE)
KHK KOHARA GEAR
28.07.2021
HRGEA_GE - Helical Rack Gears - Helix Angle - Assembly Gauge
Misumi
07.06.2021
24GBF - Gear Drive Belts - 24 Pitch (.1309 Circular Pitch)
WMBerg
06.06.2023
22420 - Gear racks in steel toothing milled, straight teeth, engagement ang...
norelem
26.06.2024
MAE-ZST-SV-M1-C45K - Gear Racks Made from Steel C45K, Helical Toothed, Modu...
MÄDLER
10.04.2024
Heat Treated Ground Helical Racks (ZSTD)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
MSHFQ/MRHFQ Q7 - MSHFQ/MRHFQ – Helical teeth
Melucci
11.05.2022
MSHGH/MRHGH Q6 - MSHGH/MRHGH – Helical teeth
Melucci
11.05.2022
MSHFH/MRHFH Q10 - MSHFH/MRHFH –Helical teeth
Melucci
11.05.2022
106 - Rack quality 6 helical toothing + Induction Hardening, surfaces and t...
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성