피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
RS - Construction Tubes, round, Aluminum, plain, for Tube Clamp Connectors
Inocon
1 Connecting
1D Connecting accessories
RS
RS R
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1d_zuberhoer_verbinden/rs/rs_r/rs_ab.prj},{NB=Konstruktionsrohr RS-D30-2-AB-500},{PARTNUMBER=RS-D30-2-AB-500},{D1=D30},{D1X=30},{VER=5},{L=500},{D2=26},{W1=2},{W1X=2.0},{MAT=Aluminium},{OB=pressblank},{WEIGHT=0.2420},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails},{MAT2=ganter_grau}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length ±0.5
[mm]
D2
[mm]
W1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Construction Tube RS-D10-...
RS-D10-1,5-AB-200
D10
200
7
1,5
Aluminium
plain
0.0270
76090000
YES
Construction Tube RS-D10-...
RS-D10-1,5-AB-500
D10
500
7
1,5
Aluminium
plain
0.1340
76090000
YES
Construction Tube RS-D10-...
RS-D10-1,5-AB-1000
D10
1000
7
1,5
Aluminium
plain
0.1340
76090000
YES
Construction Tube RS-D10-...
RS-D10-1,5-AB-2000
D10
2000
7
1,5
Aluminium
plain
0.2680
76090000
YES
Construction Tube RS-D12-...
RS-D12-1,5-AB-200
D12
200
9
1,5
Aluminium
plain
0.0270
76090000
YES
Construction Tube RS-D12-...
RS-D12-1,5-AB-500
D12
500
9
1,5
Aluminium
plain
0.0670
76090000
YES
Construction Tube RS-D12-...
RS-D12-1,5-AB-1000
D12
1000
9
1,5
Aluminium
plain
0.1340
76090000
YES
Construction Tube RS-D12-...
RS-D12-1,5-AB-2000
D12
2000
9
1,5
Aluminium
plain
0.2680
76090000
YES
Construction Tube RS-D14-...
RS-D14-1,5-AB-200
D14
200
11
1,5
Aluminium
plain
0.0410
76090000
YES
Construction Tube RS-D14-...
RS-D14-1,5-AB-500
D14
500
11
1,5
Aluminium
plain
0.1020
76090000
YES
Construction Tube RS-D14-...
RS-D14-1,5-AB-1000
D14
1000
11
1,5
Aluminium
plain
0.2040
76090000
YES
Construction Tube RS-D14-...
RS-D14-1,5-AB-2000
D14
2000
11
1,5
Aluminium
plain
0.4080
76090000
YES
Construction Tube RS-D15-...
RS-D15-1,5-AB-200
D15
200
12
1,5
Aluminium
plain
0.0350
76090000
YES
Construction Tube RS-D15-...
RS-D15-1,5-AB-500
D15
500
12
1,5
Aluminium
plain
0.0880
76090000
YES
Construction Tube RS-D15-...
RS-D15-1,5-AB-1000
D15
1000
12
1,5
Aluminium
plain
0.1750
76090000
YES
Construction Tube RS-D15-...
RS-D15-1,5-AB-2000
D15
2000
12
1,5
Aluminium
plain
0.3500
76090000
YES
Construction Tube RS-D16-...
RS-D16-1,5-AB-200
D16
200
13
1,5
Aluminium
plain
0.0370
76090000
YES
Construction Tube RS-D16-...
RS-D16-1,5-AB-500
D16
500
13
1,5
Aluminium
plain
0.0920
76090000
YES
Construction Tube RS-D16-...
RS-D16-1,5-AB-1000
D16
1000
13
1,5
Aluminium
plain
0.1840
76090000
YES
Construction Tube RS-D16-...
RS-D16-1,5-AB-2000
D16
2000
13
1,5
Aluminium
plain
0.3680
76090000
YES
Construction Tube RS-D18-...
RS-D18-1,5-AB-200
D18
200
15
1,5
Aluminium
plain
0.2140
76090000
YES
Construction Tube RS-D18-...
RS-D18-1,5-AB-500
D18
500
15
1,5
Aluminium
plain
0.1070
76090000
YES
Construction Tube RS-D18-...
RS-D18-1,5-AB-1000
D18
1000
15
1,5
Aluminium
plain
0.2140
76090000
YES
Construction Tube RS-D18-...
RS-D18-1,5-AB-2000
D18
2000
15
1,5
Aluminium
plain
0.4280
76090000
YES
Construction Tube RS-D20-...
RS-D20-2-AB-200
D20
200
16
2
Aluminium
plain
0.3110
76090000
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성