피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Hoka
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hoka
Condenser deflector housing socket - HoKa Condenser deflector housing with socket
Hoka
Enser deflector housing
Powered by
CAD모델 선택
{hoka/deflektorhaube/deflektorhaube_muffe.prj},{NB=Deflektorhaube PP, Innendurchmesser = 250 - 10003169(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10003169},{CNSPRICE=173.50},{CNSMASSEXACT=5},{DA=250},{L=40},{L1=510},{A=458},{B=0},{C=0},{VERS=1},{H2=0.0},{H4=0.0},{H3=0.0},{MCODE=3.dhm:0250},{ART=HoKa PP Deflektorhaube mit Muffe Ø 250 mm},{ARTE=HoKa PP condenser deflector housing with socket Ø 250 mm},{ARTF=HoKa PP capot déflecteur avec manchon Ø 250 mm},{CNSMAT=PP},{FAR=RAL 7032},{INFO=Info text},{INFO1=pp},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
DA
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
A
Width/Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
C
Width
[mm]
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
HINT
Remark
ⁿ/ₐ
Condenser deflector housi...
10016202
HoKa PVC condenser deflec...
1
PVC
RAL 7011
110
40
310
206
0
0
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10000609
HoKa PVC condenser deflec...
1
PVC
RAL 7011
125
40
362
256
0
0
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10000610
HoKa PVC condenser deflec...
1
PVC
RAL 7011
140
40
350
256
0
0
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10000611
HoKa PVC condenser deflec...
2
PVC
RAL 7011
160
40
426
321
0
0
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10006349
HoKa PVC condenser deflec...
3
PVC
RAL 7011
180
40
416
321
0
0
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10006350
HoKa PVC condenser deflec...
3
PVC
RAL 7011
200
40
446
361
0
0
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10006351
HoKa PVC condenser deflec...
4
PVC
RAL 7011
225
40
474
408
0
0
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10001498
HoKa PVC condenser deflec...
4
PVC
RAL 7011
250
40
510
458
0
0
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10004427
HoKa PVC condenser deflec...
6
PVC
RAL 7011
280
50
580
508
0
0
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10001561
HoKa PVC condenser deflec...
6
PVC
RAL 7011
315
50
560
508
0
0
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10007565
HoKa PVC condenser deflec...
0
PVC
RAL 7011
355
50
1097
590
266
390
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10007831
HoKa PVC condenser deflec...
0
PVC
RAL 7011
400
50
1202
664
300
440
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10007832
HoKa PVC condenser deflec...
0
PVC
RAL 7011
450
50
1322
747
338
495
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10007889
HoKa PVC condenser deflec...
0
PVC
RAL 7011
500
50
1440
830
375
550
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10007890
HoKa PVC condenser deflec...
0
PVC
RAL 7011
600
60
1688
996
450
660
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10013134
HoKa PVC condenser deflec...
0
PVC
RAL 7011
700
70
1936
1162
525
770
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10013135
HoKa PVC condenser deflec...
0
PVC
RAL 7011
800
80
2184
1328
600
880
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10013136
HoKa PVC condenser deflec...
0
PVC
RAL 7011
900
90
2432
1494
675
990
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10013132
HoKa PVC condenser deflec...
0
PVC
RAL 7011
1000
100
2680
1660
750
1100
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10012676
HoKa PVC condenser deflec...
0
PVC
RAL 7011
1250
130
3306
2075
938
1375
HOKA PVC condenser deflec...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10006308
HoKa PE condenser deflect...
1
PE
black
110
40
310
206
0
0
HOKA PE condenser deflect...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10006309
HoKa PE condenser deflect...
0
PE
black
125
40
362
256
0
0
HOKA PE condenser deflect...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10006310
HoKa PE condenser deflect...
0
PE
black
140
40
350
256
0
0
HOKA PE condenser deflect...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10007312
HoKa PE condenser deflect...
0
PE
black
160
40
426
321
0
0
HOKA PE condenser deflect...
The specified dimensions ...
Condenser deflector housi...
10007313
HoKa PE condenser deflect...
3
PE
black
180
40
416
321
0
0
HOKA PE condenser deflect...
The specified dimensions ...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Moulded 15° bend - HoKa Bend with sockets 15°
Hoka
02.01.2024
Shutter valve - HoKa Shutter valve with lamellar
Hoka
21.12.2023
Condenser deflector housing flange - HoKa Condenser deflector housing with ...
Hoka
02.01.2024
Reducer, concentric - HoKa Reducer, concentric, with sockets
Hoka
02.01.2024
Flange socket - HoKa Flange with sockets
Hoka
21.12.2023
Double sockets - HoKa Double sockets
Hoka
21.12.2023
Rain collar - HoKa Rain collar unfixed for roof head
Hoka
21.12.2023
Sound attenuator (reducer) sockets 1000 - HoKa Sound attenuator (reducer) w...
Hoka
21.12.2023
Outlet cowl socket - HoKa PVC outlet cowl with socket
Hoka
21.12.2023
Moulded 90° bend - HoKa Bend with sockets 90°
Hoka
21.12.2023
Through wall - HoKa Through wall
Hoka
02.01.2024
Outlet with grille - HoKa Outlet with grille 30° angled
Hoka
02.01.2024
T-piece 45° - HoKa Branch outlet (T-piece) with sockets 45°
Hoka
02.01.2024
Slot valve rectangular version with connecting piece - HoKa slot valve rect...
Hoka
02.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성