피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Steel Rod Clevis - A, C20, MA, HH and MH Series
Sheffer
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sheffer/accessories/steel_rod_clevis.prj},{NB=CLS-A11750},{PN=CLS-A11750},{KK=1 3/4-12},{KKT=1.75000},{KKTH=12},{A=3.00000000},{CB=2.50000000},{CD=2.00000000},{CE=5.50000000},{CL=5.00000000},{ER=2.00000000},{LR=2.50000000},{WT=25 LBS.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
KK
KK Thread
ⁿ/ₐ
A
A Thread Depth
[인치]
CB
[인치]
CD
CD Pin Dia.
[인치]
CE
[인치]
CL
[인치]
ER
ER Rad.
[인치]
LR
[인치]
WT
Weight
ⁿ/ₐ
CLS-A031
CLS-A031
5/16-24
3/8
1/4
5/16
13/16
5/8
5/16
3/8
1 OZ.
CLS-A1043
CLS-A1043
7/16-20
3/4
3/4
1/2
1 1/2
1 1/2
1/2
3/4
1/2 LB.
CLS-A1050
CLS-A1050
1/2-20
3/4
3/4
1/2
1 1/2
1 1/2
1/2
3/4
1/2 LB.
CLS-A1062
CLS-A1062
5/8-18
3/4
3/4
1/2
1 1/2
1 1/2
1/2
3/4
1/2 LB.
CLS-A10750
CLS-A10750
3/4-16
1 1/8
1 1/4
3/4
2 1/8
2 1/2
3/4
1
1 7/8 LBS.
CLS-A10870
CLS-A10870
7/8-14
1 1/8
1 1/4
3/4
2 1/8
2 1/2
3/4
1
2 LBS.
CLS-A11000
CLS-A11000
1-14
1 5/8
1 1/2
1
2 15/16
3
1
1 5/16
3 3/8 LBS.
CLS-A11250
CLS-A11250
1 1/4-12
2
2
1 3/8
3 3/4
4
1 3/8
1 3/4
8 LBS.
CLS-A11500
CLS-A11500
1 1/2-12
2 1/4
2 1/2
1 3/4
4 1/2
5
1 3/4
2 1/4
15 LBS.
CLS-A11750
CLS-A11750
1 3/4-12
3
2 1/2
2
5 1/2
5
2
2 1/2
25 LBS.
CLS-A11870
CLS-A11870
1 7/8-12
3
2 1/2
2
5 1/2
5
2
2 1/2
24 LBS.
CLS-A12250
CLS-A12250
2 1/4-12
3 1/2
3
2 1/2
6 1/2
6
2 1/2
3
35 LBS.
CLS-A12500
CLS-A12500
2 1/2-12
3 1/2
3
3
6 3/4
6
2 3/4
3 1/4
44 LBS.
CLS-A12750
CLS-A12750
2 3/4-12
3 1/2
3
3
6 3/4
6
2 3/4
3 1/4
43 LBS.
CLS-A13000
CLS-A13000
3-12
4 1/2
3
3
8 1/2
8
3 1/2
4
125 LBS.
CLS-A13250
CLS-A13250
3 1/4-12
4 1/2
4
3 1/2
8 1/2
8
3 1/2
4
130 LBS.
CLS-A13500
CLS-A13500
3 1/2-12
5
4
3 1/2
9
8
3 1/2
4
131 LBS.
CLS-A14000
CLS-A14000
4-12
5 1/2
4 1/2
4
10
9
4
4 1/2
180 LBS.
807-10750
807-10750
3/4-16
1 1/8
1 1/4
3/4
2 3/8
2 1/2
3/4
1 1/4
-
807-11000
807-11000
1-14
1 5/8
1 1/2
1
3 1/8
3
1
1 1/2
-
807-11250
807-11250
1 1/4-12
2
2
1 3/8
4 1/8
4
1 3/8
2 1/8
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HH Series - Heavy-Duty Hydraulic Cylinders
Sheffer
09.01.2024
Forged Rod Clevis - A, C20, MA and MH Series
Sheffer
03.08.2023
Clevis Mounting Bracket - A, HH and MH Series
Sheffer
03.08.2023
A Series - Heavy-Duty Pneumatic Cylinders
Sheffer
09.01.2024
B351 - MANIGLIA CON TUBO D.30 NERO CON FINALI VERTICALI
Boteco
17.11.2021
RP1 - Thin-Type Precision Air Regulator
FUJIKURA COMPOSITES Inc.
23.04.2020
RT - Electro-Pneumatic Transducers
FUJIKURA COMPOSITES Inc.
23.04.2020
RA/RB - Miniature Air Regulators
FUJIKURA COMPOSITES Inc.
23.04.2020
B326 - "EUROMODEL" BRIDGE HANDLE WITH THREADED INSERT
Boteco
17.11.2021
AFU-2525 Series
FREEBEAR corporation
03.10.2023
7604 - Micro diaphragm pump for continuous pumping
Buerkert
08.12.2023
AFU-5050W Series
FREEBEAR corporation
03.10.2023
SJ-5H-CR
FREEBEAR corporation
18.08.2023
B236 - SOLID HANDLE WITH THREADED INSERT
Boteco
17.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성