피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
C(L)KQ M - Pin Clamp Cylinder M Series
SMC Corporation
Actuators
Specialty Cylinders / Clamp Cylinders
Clamp Cylinders
C(L)KQ Pin Clamp Cylinder
C(L)KQ Standard Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/clamp_cylinder/clkq/clkq/clkq_m_asmtab.prj},{NB=CKQGMC50-177RALZ(0_0)},{PIN=17.7},{HOLE=18},{LOCK=},{MAGNET=G},{BODY=(M) M series},{MOUNTING=C},{BORE=50},{THREAD=},{GUIDE=R},{CLAMP=A},{POS=0},{HEIGHT=L},{SHIM=},{AUTOSWITCH=},{NUMBER=},{THREAD2=0},{C=12},{D=35},{E=9},{G=37},{K=7},{SR=6.0},{W=6},{Z=40},{P=1/4},{LV1=6.500},{PPATH=clkq_m/assembly/clkq_m_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PIN
Guide pin diameter
[mm]
HOLE
Applicable hole diameter of workpiece
[mm]
BODY
Body shape
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
CKQGMC50-125RALZ
12.5
13
(M) M series
50
CKQGMC50-127RALZ
12.7
13
(M) M series
50
CKQGMC50-128RALZ
12.8
13
(M) M series
50
CKQGMC50-129RALZ
12.9
13
(M) M series
50
CKQGMC50-130RALZ
13.0
13
(M) M series
50
CKQGMC50-145RALZ
14.5
15
(M) M series
50
CKQGMC50-147RALZ
14.7
15
(M) M series
50
CKQGMC50-148RALZ
14.8
15
(M) M series
50
CKQGMC50-149RALZ
14.9
15
(M) M series
50
CKQGMC50-150RALZ
15.0
15
(M) M series
50
CKQGMC50-155RALZ
15.5
16
(M) M series
50
CKQGMC50-157RALZ
15.7
16
(M) M series
50
CKQGMC50-158RALZ
15.8
16
(M) M series
50
CKQGMC50-159RALZ
15.9
16
(M) M series
50
CKQGMC50-160RALZ
16.0
16
(M) M series
50
CKQGMC50-175RALZ
17.5
18
(M) M series
50
CKQGMC50-177RALZ
17.7
18
(M) M series
50
CKQGMC50-178RALZ
17.8
18
(M) M series
50
CKQGMC50-179RALZ
17.9
18
(M) M series
50
CKQGMC50-180RALZ
18.0
18
(M) M series
50
CKQGMC50-195RALZ
19.5
20
(M) M series
50
CKQGMC50-197RALZ
19.7
20
(M) M series
50
CKQGMC50-198RALZ
19.8
20
(M) M series
50
CKQGMC50-199RALZ
19.9
20
(M) M series
50
CKQGMC50-200RALZ
20.0
20
(M) M series
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성