피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CHTA - Cross Roller Slide Stage
SAMLO
linear_guideways
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/linear_guideways/chta.prj},{NB=CHTA-W30-L110},{TPYECODE=CHTA},{W=30},{L=110},{S=70},{T=12},{T1=11.5},{T2=6},{W2=12},{W1=22},{MX=3.0},{Q=32.5},{N=1},{P2=45},{M1X=3},{Q1=10.0},{R=6},{P3=15},{C=1.47},{CO=2.06},{D=2.0},{DX=1.990},{L3=70.0},{R1=17.000},{P1=3.000},{P4=4.000},{W3=5.500},{A=2.500},{D01=2.500},{D02=4.500},{B=2.000},{W4=20.000},{K=1.700},{Q2=10},{P5=15.000},{W5=25.000},{CATALOG=chta.jpg},{PPATH=chta/assmblies/chta_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TPYECODE
tpyecode
ⁿ/ₐ
W
width
ⁿ/ₐ
L
length
ⁿ/ₐ
S
Stroke(Max.)
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
Q1
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
P3
ⁿ/ₐ
C
C(Dynamic)
ⁿ/ₐ
CO
Co (Static)
ⁿ/ₐ
CHTA-W30-L35
CHTA
30
35
18
12
11.5
6
12
22
M3
3.5
1
28
M3
7.5
1
20
0.51
0.51
CHTA-W30-L50
CHTA
30
50
30
12
11.5
6
12
22
M3
3.5
1
43
M3
10.0
2
15
0.69
0.76
CHTA-W30-L65
CHTA
30
65
40
12
11.5
6
12
22
M3
17.5
1
30
M3
10.0
3
15
0.85
0.98
CHTA-W30-L80
CHTA
30
80
50
12
11.5
6
12
22
M3
17.5
1
45
M3
10.0
4
15
0.98
1.27
CHTA-W30-L95
CHTA
30
95
60
12
11.5
6
12
22
M3
17.5
2
30
M3
10.0
5
15
1.18
1.57
CHTA-W30-L110
CHTA
30
110
70
12
11.5
6
12
22
M3
32.5
1
45
M3
10.0
6
15
1.47
2.06
CHTA-W30-L125
CHTA
30
125
80
12
11.5
6
12
22
M3
17.5
2
45
M3
10.0
7
15
1.57
2.25
CHTA-W40-L55
CHTA
40
55
30
16
15.5
8
16
30
M4
7.5
1
40
M4
10.0
1
35
1.27
1.37
CHTA-W40-L80
CHTA
40
80
45
16
15.5
8
16
30
M4
7.5
1
65
M4
15.0
2
25
2.16
2.84
CHTA-W40-L105
CHTA
40
105
60
16
15.5
8
16
30
M4
27.5
1
50
M4
15.0
3
25
2.94
4.22
CHTA-W40-L130
CHTA
40
130
75
16
15.5
8
16
30
M4
27.5
1
75
M4
15.0
4
25
3.63
5.69
CHTA-W40-L155
CHTA
40
155
90
16
15.5
8
16
30
M4
27.5
2
50
M4
15.0
5
25
3.92
6.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CG3/CDG3 - Air Cylinder Short Type Standard:Double Acting Single Rod
SMC Corporation
29.05.2024
CHTF - Cross Roller Slide Stage
SAMLO
13.12.2022
HWC - Heavy Load Ball Linear Guideways
SAMLO
06.12.2023
MVR, MVRS - V Guide Systems - Milimeter Size 70 Deg. Type 2-Blade Tracks
Misumi
30.06.2021
CGDV - Cross Roller Slide Way
SAMLO
13.12.2022
CHTB - Cross Roller Slide Stage
SAMLO
13.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성