피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CFC - Micrometer
SAMLO
stages
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/stages/cfc.prj},{NB=CFCM13},{TYPECODE=CFCM13},{TD=13},{MG=0.01},{TDPR=0.5},{FT=螺母锁紧},{SET=平头},{CATALOG=cfc.jpg},{FTX=},{SETX=S},{PPATH=cfc/assmblies/cfc_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TD
Travel Distance
ⁿ/ₐ
MG
Minimum Graduation
ⁿ/ₐ
TDPR
Travel Distance per Rotation
ⁿ/ₐ
FT
Fix Type
ⁿ/ₐ
SET
Shaft End Type
ⁿ/ₐ
CFCC6
CFCC6
6.5
0.01
0.5
圆柱锁紧
平头
CFCM6
CFCM6
6.5
0.01
0.5
螺母锁紧
平头
CFCY6
CFCY6
6.5
0.01
0.5
圆柱锁紧
球头
CFCR6
CFCR6
6.5
0.01
0.5
螺母锁紧
球头
CFCC13
CFCC13
13
0.01
0.5
圆柱锁紧
平头
CFCM13
CFCM13
13
0.01
0.5
螺母锁紧
平头
CFCY13
CFCY13
13
0.01
0.5
圆柱锁紧
球头
CFCR13
CFCR13
13
0.01
0.5
螺母锁紧
球头
CFCC25
CFCC25
25
0.01
0.5
圆柱锁紧
平头
CFCD25
CFCD25
25
0.01
0.5
圆柱锁紧
平头
CFCY25
CFCY25
25
0.01
0.5
圆柱锁紧
球头
CFCR25
CFCR25
25
0.01
0.5
螺母锁紧
球头
CFCC50
CFCC50
50
0.01
0.5
圆柱锁紧
平头
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SHHSK - Supporters for Guide Shafts-T Type
SAMLO
27.09.2023
MCLN - Micrometer Heads
Misumi
30.06.2021
CMH6.5, CMHN6.5, CMHD6.5, CMHDN6.5, CMH13, CMHN13, CMH25, CMHN25 - Economy ...
Misumi
21.09.2022
SNHC - Miniature Ball Linear Guideways
SAMLO
13.12.2022
SBPB - camera head
Festo
05.02.2024
CYCS - Dovetail Stages for Z Axis
SAMLO
14.11.2023
EPF09 - Micrometer head,fine feed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MCMH6 - Standard Accuracy Micrometer Heads
Misumi
31.05.2023
EPF06 - Micrometer Head Large Diameter Screw Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CGZY60/LGZY60/RGZY60 - Crossed Roller Stages for XY Axis-Stage Size 60×60
SAMLO
17.12.2021
CGZX40/LGZX40/RGZX40 - Crossed Roller Stages for X Axis-Stage Size 40×40
SAMLO
17.12.2021
EJF07 - Linear ball-guided manual stage
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZD89-96 - Differential head
HEFA
29.04.2024
PBNA - Standard Locating Pins
SAMLO
28.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성