您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CE56ABCD - 橡胶减震器-两端外螺纹
HEFA
41-减震防护类
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/ce56abcd.prj},{NB=CE56BB-2015-M6 15},{SC=CE56BB},{TYPE=External thread at both ends/economy type/waist type},{RBM=Natural rubber},{MMP=S45C},{RH=Shaw A45 °},{ST=Galvanization},{SP=2015},{M=6},{D1=20},{D2=15},{H1=15},{H2=10},{T=2.5},{L=16},{ZP=170\{17\}},{ZS=59~96\{6~10\}},{ZC=78\{78\}},{XP=41\{4.2\}},{RR=0.15},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
RBM
橡胶主体材质
ⁿ/ₐ
MMP
金属零件材质
ⁿ/ₐ
RH
橡胶硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
t
[mm]
L
[mm]
ZP
z方向的容许负载{kgf}
[N]
ZS
z方向的标准负载{kgf}
[N]
ZC
Z方向弹簧常数{kgf/cm}
[N/mm]
XP
x方向的容许负载{kgf}
[N]
RR
刚性比kx/kz
ⁿ/ₐ
CE56BA-1216-M5 16
CE56BA-1216-M5
CE56BA
两端外螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
1216
5
12
10
16
11
2.5
12
110{11}
30~78{3~8}
41{42}
25{2.5}
0.20
CE56BA-1515-M5 15
CE56BA-1515-M5
CE56BA
两端外螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
1515
5
15
12
15
10
2.5
15
160{16}
59~130{6~13}
74{75}
34{3.5}
0.20
CE56BA-2015-M6 15
CE56BA-2015-M6
CE56BA
两端外螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2015
6
20
15
15
10
2.5
16
280{29}
98~160{10~16}
130{130}
69{7}
0.15
CE56BA-2020-M6 20
CE56BA-2020-M6
CE56BA
两端外螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2020
6
20
15
20
15
2.5
16
180{18}
59~98{6~10}
78{80}
49{5}
0.19
CE56BA-2518-M6 18
CE56BA-2518-M6
CE56BA
两端外螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2518
6
25
20
18
11
3.5
18
490{50}
128~250{13~25}
200{200}
98{10}
0.16
CE56BA-2527-M6 27
CE56BA-2527-M6
CE56BA
两端外螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2527
6
25
20
27
20
3.5
18
310{32}
88~160{9~16}
93{95}
59{6}
0.20
CE56BA-3018-M8 18
CE56BA-3018-M8
CE56BA
两端外螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3018
8
30
25
18
11
3.5
23
890{91}
226~450{23~46}
310{320}
170{17}
0.16
CE56BA-3026-M8 26
CE56BA-3026-M8
CE56BA
两端外螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3026
8
30
25
26
19
3.5
23
610{62}
147~300{15~31}
140{145}
120{12}
0.19
CE56BA-3526-M8 26
CE56BA-3526-M8
CE56BA
两端外螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3526
8
35
30
26
19
3.5
23
980{100}
245~490{25~50}
240{240}
250{25}
0.17
CE56BA-4025-M8 25
CE56BA-4025-M8
CE56BA
两端外螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
4025
8
40
34
25
18
3.5
28
1810{185}
363~930{37~95}
340{350}
360{37}
0.17
CE56DC-1216-M5 16
CE56DC-1216-M5
CE56DC
两端外螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
1216
5
12
10
16
11
2.5
12
110{11}
30~78{3~8}
41{42}
25{2.5}
0.20
CE56DC-1515-M5 15
CE56DC-1515-M5
CE56DC
两端外螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
1515
5
15
12
15
10
2.5
15
160{16}
59~130{6~13}
74{75}
34{3.5}
0.20
CE56DC-2015-M6 15
CE56DC-2015-M6
CE56DC
两端外螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2015
6
20
15
15
10
2.5
16
280{29}
98~160{10~16}
130{130}
69{7}
0.15
CE56DC-2020-M6 20
CE56DC-2020-M6
CE56DC
两端外螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2020
6
20
15
20
15
2.5
16
180{18}
59~98{6~10}
78{80}
49{5}
0.19
CE56DC-2518-M6 18
CE56DC-2518-M6
CE56DC
两端外螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2518
6
25
20
18
11
3.5
18
490{50}
128~250{13~25}
200{200}
98{10}
0.16
CE56DC-2527-M6 27
CE56DC-2527-M6
CE56DC
两端外螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2527
6
25
20
27
20
3.5
18
310{32}
88~160{9~16}
93{95}
59{6}
0.20
CE56DC-3018-M8 18
CE56DC-3018-M8
CE56DC
两端外螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3018
8
30
25
18
11
3.5
23
890{91}
226~450{23~46}
310{320}
170{17}
0.16
CE56DC-3026-M8 26
CE56DC-3026-M8
CE56DC
两端外螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3026
8
30
25
26
19
3.5
23
610{62}
147~300{15~31}
140{145}
120{12}
0.19
CE56DC-3526-M8 26
CE56DC-3526-M8
CE56DC
两端外螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3526
8
35
30
26
19
3.5
23
980{100}
245~490{25~50}
240{240}
250{25}
0.17
CE56DC-4025-M8 25
CE56DC-4025-M8
CE56DC
两端外螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
4025
8
40
34
25
18
3.5
28
1810{185}
363~930{37~95}
340{350}
360{37}
0.17
CE56BB-1216-M5 16
CE56BB-1216-M5
CE56BB
两端外螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A45°
镀锌
1216
5
12
10
16
11
2.5
12
66{7}
18~47{1.8~5}
25{25}
15{1.5}
0.20
CE56BB-1515-M5 15
CE56BB-1515-M5
CE56BB
两端外螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A45°
镀锌
1515
5
15
12
15
10
2.5
15
96{10}
35~78{3.5~8}
44{45}
20{2.1}
0.20
CE56BB-2015-M6 15
CE56BB-2015-M6
CE56BB
两端外螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A45°
镀锌
2015
6
20
15
15
10
2.5
16
170{17}
59~96{6~10}
78{78}
41{4.2}
0.15
CE56BB-2020-M6 20
CE56BB-2020-M6
CE56BB
两端外螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A45°
镀锌
2020
6
20
15
20
15
2.5
16
110{11}
35~59{3.5~6}
47{48}
29{3}
0.19
CE56BB-2518-M6 18
CE56BB-2518-M6
CE56BB
两端外螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A45°
镀锌
2518
6
25
20
18
11
3.5
18
290{30}
76~150{7.7~15}
120{120}
59{6}
0.16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KFG2E - 面板安装用直通接管
SMC Corporation
14.05.2024
CE57BDE - 橡胶减震座-一端外螺纹一端内螺纹
HEFA
29.04.2024
CE11BA - 聚氨酯减震材料-前端半球型·无孔型
HEFA
29.04.2024
NSM
(株)日本匹士克
27.10.2022
CE53AA_BA - 橡胶减震器-两端内螺纹
HEFA
29.04.2024
KKA - Socket(S) Without Check Valve Male Thread Type
SMC
21.09.2023
KFG2H - 直通接管
SMC Corporation
14.05.2024
NSMF
(株)日本匹士克
27.10.2022
SIED - 接近开关
Festo
21.02.2024
NSMFF
(株)日本匹士克
27.10.2022
KFG2E (英寸) - 面板安装用直通接管
SMC Corporation
14.05.2024
J-XYS71 - 精密型·橡皮管用接头·隔板直接头·等径
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SIEF - 接近开关
Festo
21.02.2024
DPB - 圆柱形减震器-一端内螺纹一端外螺纹型
上隆SAMLO
28.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表