피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CE16QG - Polyurethane shock absorber material - sink hole type - fixed size type
HEFA
41-cushioning
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/41-cushioning/ce16.prj},{NB=CE16QG-D25-L30},{SC=CE16QG},{TYPE=Ordinary grade - counterbore type},{MQ=High rebound polyurethane},{HA=Shaw A95},{COLOUR=blue},{D=25},{L=30},{D1=11},{D2=6.5},{MB=M6},{F1=3.0},{F1L=5305(541)},{F2=4.5},{F2L=6381(650)},{F3=6.0},{F3L=7475(762)},{E=29.9},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MQ
material quality
ⁿ/ₐ
HA
hardness
ⁿ/ₐ
COLOUR
colour
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
MB
mounting bolts
ⁿ/ₐ
F1
F1=L×10%
[mm]
F1L
F1-load {kgf}
[N]
F2
F2=L×15%
[mm]
F2L
F2-load {kgf}
[N]
F3
F3=L×20%
[mm]
F3L
F3-load {kgf}
[N]
E
[mm]
CE16QG-D20-L20
CE16QG-D20-L20
CE16QG
Ordinary grade - counterb...
High rebound polyurethane
Shaw A95
blue
20
20
11
6.5
M6
2.0
2886(294)
3.0
3469(354)
4.0
4086(417)
23.9
CE16QG-D20-L25
CE16QG-D20-L25
CE16QG
Ordinary grade - counterb...
High rebound polyurethane
Shaw A95
blue
20
25
11
6.5
M6
2.5
2886(294)
3.7
3469(354)
5.0
4086(417)
23.9
CE16QG-D20-L30
CE16QG-D20-L30
CE16QG
Ordinary grade - counterb...
High rebound polyurethane
Shaw A95
blue
20
30
11
6.5
M6
3.0
2886(294)
4.5
3469(354)
6.0
4086(417)
23.9
CE16QG-D25-L25
CE16QG-D25-L25
CE16QG
Ordinary grade - counterb...
High rebound polyurethane
Shaw A95
blue
25
25
11
6.5
M6
2.5
5305(541)
3.7
6381(650)
5.0
7475(762)
29.9
CE16QG-D25-L30
CE16QG-D25-L30
CE16QG
Ordinary grade - counterb...
High rebound polyurethane
Shaw A95
blue
25
30
11
6.5
M6
3.0
5305(541)
4.5
6381(650)
6.0
7475(762)
29.9
CE16QG-D25-L35
CE16QG-D25-L35
CE16QG
Ordinary grade - counterb...
High rebound polyurethane
Shaw A95
blue
25
35
11
6.5
M6
3.5
5305(541)
5.2
6381(650)
7.0
7475(762)
29.9
CE16QG-D25-L40
CE16QG-D25-L40
CE16QG
Ordinary grade - counterb...
High rebound polyurethane
Shaw A95
blue
25
40
11
6.5
M6
4.0
5305(541)
6.0
6381(650)
8.0
7475(762)
29.9
CE16QG-D30-L30
CE16QG-D30-L30
CE16QG
Ordinary grade - counterb...
High rebound polyurethane
Shaw A95
blue
30
30
14
9.0
M8
3.0
7475(762)
4.5
8589(913)
6.0
10476(1068)
36.0
CE16QG-D30-L35
CE16QG-D30-L35
CE16QG
Ordinary grade - counterb...
High rebound polyurethane
Shaw A95
blue
30
35
14
9.0
M8
3.5
7475(762)
5.2
8589(913)
7.0
10476(1068)
36.0
CE16QG-D30-L40
CE16QG-D30-L40
CE16QG
Ordinary grade - counterb...
High rebound polyurethane
Shaw A95
blue
30
40
14
9.0
M8
4.0
7475(762)
6.0
8589(913)
8.0
10476(1068)
36.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CD21E - Sprocket / chain 60 series
HEFA
29.04.2024
CE25_26 - Polyurethane shock absorber material - standard type/ thin-walle...
HEFA
29.04.2024
CE23_24 - Polyurethane shock absorber material - screw hot adhesive type
HEFA
29.04.2024
DSSK - JIS标准矩形模具弹簧 轻小载荷型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
PE-01 - Pilier entretoisement
LYPSIS
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성