피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CDF,CDBFM,CDBFA,CDFS,CDFN,CDFNM,CDFNA,CDFNS - -CDF
SRD-FA
SRD-FA
q
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/q/hdpy_914_asmtab.prj},{NB=CDFS30-2.1},{CODE=CDFS},{PD=30},{R=2.1},{DD=8},{P=19},{D=32},{D1=26},{B=6},{UB=698ZZ},{M=M6},{G=4},{F=8},{F1=1},{APPLY=4},{ZJG1=},{PPATH=hdpy_914/hdpy_914_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
MATX
material1
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
UB
Using Bearings
ⁿ/ₐ
M
m
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
APPLY
Suitable diameter of round belt
[mm]
DC
[mm]
CDF15-1.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
15
1.1
4
11
17
13
4
694ZZ
-
0
0
0
2
0.0
CDF20-1.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
20
1.1
4
13
21
18
5
624ZZ
-
0
0
0
2
0.0
CDF30-1.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
30
1.1
5
16
32
28
5
625ZZ
-
0
0
0
2
0.0
CDF20-1.6
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
20
1.6
4
13
22
17
5
624ZZ
-
0
0
0
3
0.0
CDF23-1.6
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
23
1.6
5
16
25
20
5
625ZZ
-
0
0
0
3
0.0
CDF30-1.6
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
30
1.6
5
16
32
27
5
625ZZ
-
0
0
0
3
0.0
CDF18-2.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
18
2.1
5
11
20
14
5
685ZZ
-
0
0
0
4
0.0
CDF23-2.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
23
2.1
6
15
25
19
5
696ZZ
M6
3
8
1
4
0.0
CDF28-2.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
28
2.1
6
19
30
24
6
626ZZ
M6
3
8
1
4
0.0
CDF30-2.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
30
2.1
8
19
32
26
6
698ZZ
M6
4
8
1
4
0.0
CDF40-2.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
40
2.1
12
24
42
36
6
6901ZZ
M10
6
12
2
4
0.0
CDF48-2.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
48
2.1
12
24
50
44
6
6901ZZ
M10
6
12
2
4
0.0
CDF28-2.6
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
28
2.6
6
19
30
23
6
626ZZ
M6
3
8
1
5
0.0
CDF40-2.6
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
40
2.6
8
19
42
35
6
698ZZ
M6
4
8
1
5
0.0
CDF48-2.6
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
48
2.6
8
19
50
43
6
698ZZ
M6
4
8
1
5
0.0
CDF50-2.6
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
50
2.6
12
24
52
45
6
6901ZZ
M10
6
12
2
5
0.0
CDF38-3.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
38
3.1
8
24
40
32
8
628ZZ
M8
4
10
1
6
0.0
CDF48-3.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
48
3.1
8
24
50
42
8
628ZZ
M8
4
10
1
6
0.0
CDF50-3.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
50
3.1
12
28
52
44
8
6001ZZ
M10
6
12
2
6
0.0
CDF60-3.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
60
3.1
12
28
62
54
8
6001ZZ
M10
6
12
2
6
0.0
CDF100-3.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
100
3.1
20
37
102
94
9
6904ZZ
M10
6
12
2
6
0.0
CDF50-4.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
50
4.1
12
32
52
42
10
6201ZZ
M10
6
12
2
8
0.0
CDF60-4.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
60
4.1
12
32
62
52
10
6201ZZ
M10
6
12
2
8
0.0
CDF60-5.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
60
5.1
20
42
62
50
12
6004ZZ
M10
6
12
2
10
0.0
CDF80-5.1
CDF
Standard type
S45C
gang
fahei
80
5.1
20
42
82
70
12
6004ZZ
M10
6
12
2
10
0.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CDBG,CDBGM,CDBGA,CDBGS,CDBGN,CDGNM,CDGNA,CDGNS - Idler-Round Belt Widening ...
SRD-FA
04.07.2022
CDRDC,CDRDAC,CDRC,CDRAC - Pulley - pulley clamping type for round belt
SRD-FA
04.07.2022
HMRN, HMRA, HMRP - Guide Rollers - Double Flanged Type
Misumi
06.06.2021
MBF, MBFM, MBFS, MBFA - Idlers for Round Belts - Narrow / Standard Type
Misumi
06.06.2021
CD21D - Sprocket / chain 50 series
HEFA
14.06.2024
MBRDF, MBRDFM, MBRDFA, MBRD, MBRDM, MBRDS, MBRDA - Pulleys for Round Belts ...
Misumi
29.05.2023
CDRDF,CDRD,CDRF,CDR,CDRDFM,CDRDM,CDRFM,CDRM,CDRDFA,CDRDA,CDRFA,CDRA - Pulle...
SRD-FA
04.04.2023
GHDL - Toothed idler with rib
HEFA
14.06.2024
SL-HBPS, SH-HBPS, SL-HBPA, SH-HBPA - (Precision Cleaning) Pulleys for Flat ...
Misumi
30.04.2024
HBPG, HBPM, HBPA, HBPS, HBPUS - Pulleys for Flat Belt - Narrow / Flanged Ty...
Misumi
30.06.2021
Roller for Shafts Ø 10
FATH
25.01.2024
C-HBPA, C-HBPAH - Economy Idler For Flat Belt - Short Type
Misumi
29.05.2023
MBG, MBGM, MBGA, MBGS, MBGJ - Idlers for Round Belts - Wide / Standard Type
Misumi
06.06.2021
vbu01
VIPDO
26.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성