您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CD40 - 链条导向件-带C型槽钢型-无孔型
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd40_asmtab.prj},{NB=CD40WG-60-L450},{MO=CD40WG},{TYPE=With C-channel·No hole type·Concave type},{MQ=Ultra high molecular weight polyethylene},{MQ1=Steel (Galvanized)},{SE=60},{L=450},{A=7.4},{HH=11.7},{W=30},{D=24},{E=12.4},{F=19.8},{G=18.5},{H=20.6},{TT=1.5},{INFOTEXT=website},{PPATH=cd40/../cd40/assembiles/cd40_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
MO
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质(滑轨)
ⁿ/ₐ
MQ1
材质(C型槽钢)
ⁿ/ₐ
SE
系列
ⁿ/ₐ
A
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
CD40TG-35-L450
CD40TG-35-L450
CD40TG
带C型槽钢型·无孔型·凸型
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
35
4.4
2.3
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
CD40TG-40-L450
CD40TG-40-L450
CD40TG
带C型槽钢型·无孔型·凸型
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
40
7.4
2.4
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
CD40TG-50-L450
CD40TG-50-L450
CD40TG
带C型槽钢型·无孔型·凸型
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
50
8.8
2.8
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
CD40TG-60-L450
CD40TG-60-L450
CD40TG
带C型槽钢型·无孔型·凸型
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
60
11.8
3.5
28
20
14.0
24.0
14.0
12.0
2.0
CD40WG-35-L450
CD40WG-35-L450
CD40WG
带C型槽钢型·无孔型·凹型
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
35
4.6
4.3
30
24
5.3
9.9
7.9
9.3
1.5
CD40WG-40-L450
CD40WG-40-L450
CD40WG
带C型槽钢型·无孔型·凹型
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
40
5.1
7.4
30
24
8.4
13.2
11.7
13.7
1.5
CD40WG-50-L450
CD40WG-50-L450
CD40WG
带C型槽钢型·无孔型·凹型
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
50
6.4
8.9
30
24
10.7
16.5
14.5
16.2
1.5
CD40WG-60-L450
CD40WG-60-L450
CD40WG
带C型槽钢型·无孔型·凹型
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
60
7.4
11.7
30
24
12.4
19.8
18.5
20.6
1.5
CD40TU-35-L450
CD40TU-35-L450
CD40TU
带C型槽钢型·无孔型·凸型
超高分子量聚乙烯
不锈钢
35
4.4
2.3
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
CD40TU-40-L450
CD40TU-40-L450
CD40TU
带C型槽钢型·无孔型·凸型
超高分子量聚乙烯
不锈钢
40
7.4
2.4
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
CD40TU-50-L450
CD40TU-50-L450
CD40TU
带C型槽钢型·无孔型·凸型
超高分子量聚乙烯
不锈钢
50
8.8
2.8
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
CD40TU-60-L450
CD40TU-60-L450
CD40TU
带C型槽钢型·无孔型·凸型
超高分子量聚乙烯
不锈钢
60
11.8
3.5
28
20
14.0
24.0
14.0
12.0
2.0
CD40WU-35-L450
CD40WU-35-L450
CD40WU
带C型槽钢型·无孔型·凹型
超高分子量聚乙烯
不锈钢
35
4.6
4.3
30
24
5.3
9.9
7.9
9.3
1.5
CD40WU-40-L450
CD40WU-40-L450
CD40WU
带C型槽钢型·无孔型·凹型
超高分子量聚乙烯
不锈钢
40
5.1
7.4
30
24
8.4
13.2
11.7
13.7
1.5
CD40WU-50-L450
CD40WU-50-L450
CD40WU
带C型槽钢型·无孔型·凹型
超高分子量聚乙烯
不锈钢
50
6.4
8.9
30
24
10.7
16.5
14.5
16.2
1.5
CD40WU-60-L450
CD40WU-60-L450
CD40WU
带C型槽钢型·无孔型·凹型
超高分子量聚乙烯
不锈钢
60
7.4
11.7
30
24
12.4
19.8
18.5
20.6
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
3240345 - CD-HF 30X60
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
3240584 - CD-HF 25X60 BU
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
Kettenführungen - Typ GL 1b-CH und GL1b-CV
Ketten Fuchs
22.09.2021
CD41 - 链条导向件-带C型槽钢型-带孔型
HEFA
01.06.2024
Chain guide rails type ''U'' - Chain guide rails in polyethylene
BEA Ingranaggi
06.07.2020
VSW06_VSW07 - 链条导向件·带C型槽钢型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
3240199 - CD 60X80
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
Chain guide rails type ''C10'' - Chain guide rails in polyethylene
BEA Ingranaggi
06.07.2020
''T'' Profile for simplex chain - Chain guide rails in polyethylene
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Kettenführungen - Typ GR 1 für Einfach-Ketten
Ketten Fuchs
22.11.2013
VSW26_VSW27 - 链条导向件·带C型槽钢型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LGCC, LGCS - 链条导向件-带C型槽钢凹型-L尺寸指定型
Misumi
30.06.2021
DPBCLC - 链条导向件带c型槽钢单排凹型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
DPBFV - 链条导向件带法兰槽钢单排横向型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表