피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CAG-350 - High temperature bearing, high temperature resistance 350°C, standard type/full ball type/Motor specific
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cag-350.prj},{NB=CAG-6010ZZS2RP6},{SC=CAG},{TYPE=Full spherical type},{PC1=ZZS2R},{PC2=R(High-temperature grease),S2(Temperature rating: 350°C),ZZ(Dust cap on both sides)},{BC=C4},{MT=High-temperature synthetic steel},{BA=GB/T307.1 Level 6},{BT=6010},{BA2=P6},{D=50},{DD=80},{B=16},{R1=1.0},{CR=24.53},{COR=18.68},{DA=55.0},{DDA=75.0},{R=1.0},{WEIGHT=0.261},{AS=150},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
PC1
Post-code
ⁿ/ₐ
PC2
Post-code
ⁿ/ₐ
BC
Bearing clearance
ⁿ/ₐ
MT
material(bearing)
ⁿ/ₐ
BA
Bearing accuracy
ⁿ/ₐ
BT
Bearing type
ⁿ/ₐ
BA2
Bearing accuracy
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
R1
[mm]
CR
Basic Load Rating Cr (Moving)
[KN]
COR
Basic Load Rating Cor (Static)
[KN]
DA
da(min)
[mm]
DDA
DA(max)
[mm]
R
r(max)
[mm]
WEIGHT
weight
[kg]
AS
Allowable speed
[rpm]
CAG-6000ZZS2PRTP6
CAG-6000ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6000
P6
10
26
8
0.3
3.41
1.48
12.0
24.0
0.3
0.019
1200
CAG-6200ZZS2PRTP6
CAG-6200ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6200
P6
10
30
9
0.6
3.83
1.79
14.0
26.0
0.6
0.032
1200
CAG-6300ZZS2PRTP6
CAG-6300ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6300
P6
10
35
11
0.6
6.08
2.59
14.0
31.0
0.6
0.053
1200
CAG-6001ZZS2PRTP6
CAG-6001ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6001
P6
12
28
8
0.3
3.83
1.78
14.0
26.0
0.3
0.022
1200
CAG-6201ZZS2PRTP6
CAG-6201ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6201
P6
12
32
10
0.6
5.10
2.29
16.0
28.0
0.6
0.037
1200
CAG-6301ZZS2PRTP6
CAG-6301ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6301
P6
12
37
12
1.0
7.28
3.15
17.0
32.0
1.0
0.060
1200
CAG-6002ZZS2PRTP6
CAG-6002ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6002
P6
15
32
9
0.3
4.2
2.12
17.0
30.0
0.3
0.030
1200
CAG-6202ZZS2PRTP6
CAG-6202ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6202
P6
15
35
11
0.6
5.74
2.81
19.0
31.0
0.6
0.045
1200
CAG-6302ZZS2PRTP6
CAG-6302ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6302
P6
15
42
13
1.0
8.55
4.09
20.0
37.0
1.0
0.082
1200
CAG-6003ZZS2PRTP6
CAG-6003ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6003
P6
17
35
10
0.3
4.50
2.44
19.0
33.0
0.3
0.039
1200
CAG-6203ZZS2PRTP6
CAG-6203ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6203
P6
17
40
12
0.6
7.16
3.6
21.0
36.0
0.6
0.065
1200
CAG-6303ZZS2PRTP6
CAG-6303ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6303
P6
17
47
14
1.0
10.2
4.99
22.0
42.0
1.0
0.115
1200
CAG-6004ZZS2PRTP6
CAG-6004ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6004
P6
20
42
12
0.6
7.05
3.75
24.0
38.0
0.6
0.069
1200
CAG-6204ZZS2PRTP6
CAG-6204ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6204
P6
20
47
14
1.0
9.6
4.95
25.0
42.0
1.0
0.106
1200
CAG-6304ZZS2PRTP6
CAG-6304ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6304
P6
20
52
15
1.1
11.93
5.93
26.5
45.5
1.0
0.144
1200
CAG-6005ZZS2PRTP6
CAG-6005ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6005
P6
25
47
12
0.6
7.58
4.39
29.0
43.0
0.6
0.080
1200
CAG-6205ZZS2PRTP6
CAG-6205ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6205
P6
25
52
15
1.0
10.5
5.89
30.0
47.0
1.0
0.128
1200
CAG-6305ZZS2PRTP6
CAG-6305ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6305
P6
25
62
17
1.1
15.45
8.4
31.5
55.5
1.0
0.252
1200
CAG-6006ZZS2PRTP6
CAG-6006ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6006
P6
30
55
13
1.0
9.9
6.23
35.0
50.0
1.0
0.116
1200
CAG-6206ZZS2PRTP6
CAG-6206ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6206
P6
30
62
16
1.0
14.63
8.48
35.0
57.0
1.0
0.199
1200
CAG-6306ZZS2PRTP6
CAG-6306ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6306
P6
30
72
19
1.1
20.03
11.25
36.5
65.5
1.0
0.346
1200
CAG-6007ZZS2PRTP6
CAG-6007ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6007
P6
35
62
14
1.0
12.00
7.73
40.0
57.0
1.0
0.155
1200
CAG-6207ZZS2PRTP6
CAG-6207ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6207
P6
35
72
17
1.1
19.28
11.48
41.5
65.5
1.0
0.288
1200
CAG-6307ZZS2PRTP6
CAG-6307ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6307
P6
35
80
21
1.5
25.13
14.4
43.0
72.0
1.5
0.457
1200
CAG-6008ZZS2PRTP6
CAG-6008ZZS2PRTP6
CAG
Standard
ZZS2PRT
P(rapidly),T(Cage),R(High...
C4
High-temperature syntheti...
GB/T307.1 Level 6
6008
P6
40
68
15
1.0
12.6
8.63
45.0
63.0
1.0
0.192
1200
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Single
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성