CAE-NA - 双列带挡边滚针轴承·开式·两侧带密封带内圈
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cae-na_zw.prj},{NB=CAE-NA6907-ZW},{SC=CAE},{TYPE=Standard type, open type, with inner sealing rings on both sides},{MT=SUJ2},{BM=NA6907-ZW},{D=35},{D1=42},{DD=55},{L=36},{R=0.6},{N=0.5},{LS=10900},{RS=6100},{CR=54000},{COR=86000},{CUR=15900},{WEIGHT=310},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
R
r(min)
[mm]
N
[mm]
LS
极限转速
[rpm]
RS
参考转速
[rpm]
CR
基本额定载荷Cr(动)
[N]
COR
基本额定载荷Cor(静)
[N]
CUR
疲劳极限载荷Cur
[N]
WEIGHT
重量
[g]
CAE-NA69/32-ZW
CAE-NA69/32-ZW
CAE
标准型·开式·两侧密封带内圈
SUJ2
NA69/32-ZW
32
40
52
36
0.6
0.5
11700
6500
53000
82000
15100
288
CAE-NA6907-ZW
CAE-NA6907-ZW
CAE
标准型·开式·两侧密封带内圈
SUJ2
NA6907-ZW
35
42
55
36
0.6
0.5
10900
6100
54000
86000
15900
310
CAE-NA6908-ZW
CAE-NA6908-ZW
CAE
标准型·开式·两侧密封带内圈
SUJ2
NA6908-ZW
40
48
62
40
0.6
0.5
9600
5400
74000
116000
19400
430
CAE-NA6909-ZW
CAE-NA6909-ZW
CAE
标准型·开式·两侧密封带内圈
SUJ2
NA6909-ZW
45
52
68
40
0.6
0.5
8700
4850
79000
127000
21400
495
CAE-NA6910-ZW
CAE-NA6910-ZW
CAE
标准型·开式·两侧密封带内圈
SUJ2
NA6910-ZW
50
58
72
40
0.6
0.5
8000
4400
82000
139000
23400
515
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表