CA32 - 引导式法兰型-带挡圈式
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca32_asmtab.prj},{NB=CA32FN-623ZZ},{SC=CA32FN},{TYPE=Square flange type},{BML=steel},{MFS=S45C},{RRM=SUS304},{ST=plate with nickel},{BM=623},{SR=ZZ},{NA=},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca30-ca48/ca32/assembiles/ca32_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BML
轴承材质
ⁿ/ₐ
MFS
固定座材质
ⁿ/ₐ
RRM
挡圈材质
ⁿ/ₐ
ST
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
DH7T
DH7公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
S
[mm]
V2
[mm]
DH
dh
[mm]
D1G7
D1g7
[mm]
D1G7T
D1g7t
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
D1
d1
[mm]
H1
h1
[mm]
CA32YF-623ZZ
CA32YF-623ZZ
CA32YF
圆法兰型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32YN-623ZZ
CA32YN-623ZZ
CA32YN
圆法兰型
钢
S45C
SUS304
镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32YW-623ZZ
CA32YW-623ZZ
CA32YW
圆法兰型
钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32YA-623ZZ
CA32YA-623ZZ
CA32YA
圆法兰型
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32YU-623ZZ
CA32YU-623ZZ
CA32YU
圆法兰型
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32FF-623ZZ
CA32FF-623ZZ
CA32FF
方法兰型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32FN-623ZZ
CA32FN-623ZZ
CA32FN
方法兰型
钢
S45C
SUS304
镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32FW-623ZZ
CA32FW-623ZZ
CA32FW
方法兰型
钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32FA-623ZZ
CA32FA-623ZZ
CA32FA
方法兰型
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32FU-623ZZ
CA32FU-623ZZ
CA32FU
方法兰型
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32QF-623ZZ
CA32QF-623ZZ
CA32QF
对边法兰型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32QN-623ZZ
CA32QN-623ZZ
CA32QN
对边法兰型
钢
S45C
SUS304
镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32QW-623ZZ
CA32QW-623ZZ
CA32QW
对边法兰型
钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32QA-623ZZ
CA32QA-623ZZ
CA32QA
对边法兰型
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32QU-623ZZ
CA32QU-623ZZ
CA32QU
对边法兰型
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BFF21_46 - 带座轴承·带挡圈型·标准法兰型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CA31 - 标准法兰型-无挡圈型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表