피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS/S-C - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
T-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/t_einschraubverschraubungen/kegelig/ds_s_c_asmtab.prj},{NB=C38RSZN},{BESTELLNR=C38RSZN},{BZ=DS-C 38-RS/ZN},{PART1=XC38RSZN},{PART1V=0},{PART2=DS38ZN},{PART2V=1},{PART3=M38SZN},{AD=38},{PN=S / PN 160},{INFO=T - Einschraubverschraubung},{S1=60},{S2=50},{LK2=57},{I2=41.0},{I3=39},{I=22},{D3=55},{G=G1 1/2\"A},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{PPATH=../kegelig/assemblies/ds_s_c_asmtpl.prj},{VERSP=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[mm]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Material
ⁿ/ₐ
C4RLLZN
C 4-RLL/ZN
4
LL / PN 100
T Einschraubverschraubung
10
11
15
11.0
17
10
0
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
C6RLLZN
C 6-RLL/ZN
6
LL / PN 100
T Einschraubverschraubung
12
11
15
9.5
17
10
0
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
C8RLLZN
C 8-RLL/ZN
8
LL / PN 100
T Einschraubverschraubung
14
12
17
11.5
20
10
0
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
C6RLZN
DS-C 6-RL/ZN
6
L / PN 315
T Einschraubverschraubung
14
12
19
12.0
20
10
0
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
C8RLZN
DS-C 8-RL/ZN
8
L / PN 315
T Einschraubverschraubung
17
12
21
14.0
26
15
0
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
C10RLZN
DS-C 10-RL/ZN
10
L / PN 315
T Einschraubverschraubung
19
14
22
15.0
27
15
0
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
C12RLZN
DS-C 12-RL/ZN
12
L / PN 315
T Einschraubverschraubung
22
17
24
17.0
28
15
0
R3/8"
Zink-Nickel
Stahl
C15RLZN
DS-C 15-RL/ZN
15
L / PN 315
T Einschraubverschraubung
27
19
28
21.0
34
14
0
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
C18RLZN
DS-C 18-RL/ZN
18
L / PN 315
T Einschraubverschraubung
32
24
31
23.5
36
18
0
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
C22RLZN
DS-C 22-RL/ZN
22
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
36
27
35
27.5
26
16
32
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
C28RLZN
DS-C 28-RL/ZN
28
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
41
36
38
30.5
30
18
39
G1"A
Zink-Nickel
Stahl
C35RLZN
DS-C 35-RL/ZN
35
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
50
41
45
56.0
34
20
49
G1 1/4" A
Zink-Nickel
Stahl
C42RLZN
DS-C 42-RL/ZN
42
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
60
50
51
40.0
39
22
55
G1 1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
C6RSZN
DS-C 6-RS/ZN
6
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
17
12
23
16.0
26
15
0
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
C8RSZN
DS-C 8-RS/ZN
8
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
19
14
24
17.0
27
15
0
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
C10RSZN
DS-C 10-RS/ZN
10
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
22
17
25
17.5
28
15
0
R3/8"
Zink-Nickel
Stahl
C12RSZN
DS-C 12-RS/ZN
12
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
24
17
29
21.5
28
15
0
R3/8"
Zink-Nickel
Stahl
C14RSZN
DS-C 14-RS/ZN
14
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
27
19
30
22.0
32
14
0
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
C16RSZN
DS-C 16-RS/ZN
16
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
30
24
33
24.5
32
14
0
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
C20RSZN
DS-C 20-RS/ZN
20
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
36
27
37
48.0
26
16
32
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
C25RSZN
DS-C 25-RS/ZN
25
S / PN 250
T Einschraubverschraubung
46
36
42
30.0
30
18
39
G1"A
Zink-Nickel
Stahl
C30RSZN
DS-C 30-RS/ZN
30
S / PN 160
T Einschraubverschraubung
50
41
49
35.5
34
20
49
G1 1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
C38RSZN
DS-C 38-RS/ZN
38
S / PN 160
T Einschraubverschraubung
60
50
57
41.0
39
22
55
G1 1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
C4MLLZN
C 4-MLL/ZN
4
LL / PN 100
T Einschraubverschraubung
10
9
15
11.0
17
10
0
M8x1K
Zink-Nickel
Stahl
C6MLLZN
C 6-MLL/ZN
6
LL / PN 100
T Einschraubverschraubung
12
11
15
9.5
17
10
0
M10x1K
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성