Enorm 2-VA
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-VA
Enorm
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-va/enorm/enorm202-va.prj},{NB=C0503000.0391},{SHA256=YWM/C6nJeFGhqK9sOwUkTZcE6a3j8N++tRVtvg5YDRo=},{INAME=C0503000_0391_gen},{NAME=C0503000_0391_gen},{DOC=enorm202-va/c0503000_0391.pdf},{J21=C0503000.0391},{J22=En.2-VA},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 374},{J6=ZYL01402105},{A1=M},{A21=18},{A3=2.00},{A5=ISO 2/6H},{A8=11.0},{B3=125},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0140},{C3=14.0},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.136},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=enorm202-va/c0503000_0391.dxf},{XML=enorm202-va/c0503000_0391.xml},{CSV=enorm202-va/c0503000_0391.csv},{STP=enorm202-va/c0503000_0391_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0503000.0030
C0503000.0030
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00220105
M
3
0.50
ISO 2/6H
56
ZYL
1
22
2.2
h9
R
0.001
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0040
C0503000.0040
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00282105
M
4
0.70
ISO 2/6H
2.1
63
ZYL
21
0028
2.8
h9
R
0.003
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0050
C0503000.0050
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00352105
M
5
0.80
ISO 2/6H
2.7
70
ZYL
21
0035
3.5
h9
R
0.005
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0060
C0503000.0060
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00452105
M
6
1.00
ISO 2/6H
3.4
80
ZYL
21
0045
4.5
h9
R
0.009
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0080
C0503000.0080
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00602105
M
8
1.25
ISO 2/6H
4.9
90
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.019
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0100
C0503000.0100
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00702105
M
10
1.50
ISO 2/6H
5.5
100
ZYL
21
0070
7.0
h9
R
0.028
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0111
C0503000.0111
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00802105
M
11
1.50
ISO 2/6H
6.2
100
ZYL
21
0080
8.0
h9
R
0.036
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0112
C0503000.0112
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00902105
M
12
1.75
ISO 2/6H
7.0
110
ZYL
21
0090
9.0
h9
R
0.050
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0114
C0503000.0114
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01102105
M
14
2.00
ISO 2/6H
9.0
110
ZYL
21
0110
11.0
h9
R
0.073
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0116
C0503000.0116
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01202105
M
16
2.00
ISO 2/6H
9.0
110
ZYL
21
0120
12.0
h9
R
0.088
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0118
C0503000.0118
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01402105
M
18
2.50
ISO 2/6H
11.0
125
ZYL
21
0140
14.0
h9
R
0.135
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0120
C0503000.0120
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01602105
M
20
2.50
ISO 2/6H
12.0
140
ZYL
21
0160
16.0
h9
R
0.197
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0122
C0503000.0122
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01802105
M
22
2.50
ISO 2/6H
14.5
140
ZYL
21
0180
18.0
h9
R
0.249
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0124
C0503000.0124
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01802105
M
24
3.00
ISO 2/6H
14.5
160
ZYL
21
0180
18.0
h9
R
0.291
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0127
C0503000.0127
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL02002105
M
27
3.00
ISO 2/6H
16.0
160
ZYL
21
0200
20.0
h9
R
0.363
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0130
C0503000.0130
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL02202105
M
30
3.50
ISO 2/6H
18.0
180
ZYL
21
0220
22.0
h9
R
0.495
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0133
C0503000.0133
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL02502105
M
33
3.50
ISO 2/6H
20.0
180
ZYL
21
0250
25.0
h9
R
0.628
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0136
C0503000.0136
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL02802105
M
36
4.00
ISO 2/6H
22.0
200
ZYL
21
0280
28.0
h9
R
0.861
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0139
C0503000.0139
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL03202105
M
39
4.00
ISO 2/6H
24.0
200
ZYL
21
0320
32.0
h9
R
1.112
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0142
C0503000.0142
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL03202105
M
42
4.50
ISO 2/6H
24.0
200
ZYL
21
0320
32.0
h9
R
1.139
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0145
C0503000.0145
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL03602105
M
45
4.50
ISO 2/6H
29.0
220
ZYL
21
0360
36.0
h9
R
1.558
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0148
C0503000.0148
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL03602105
M
48
5.00
ISO 2/6H
29.0
250
ZYL
21
0360
36.0
h9
R
1.800
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0229
C0503000.0229
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00452105
M
6
0.75
ISO 2/6H
3.4
80
ZYL
21
0045
4.5
h9
R
0.009
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0250
C0503000.0250
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00602105
M
8
0.75
ISO 2/6H
4.9
80
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.016
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.0251
C0503000.0251
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00602105
M
8
1.00
ISO 2/6H
4.9
90
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.018
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성