您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
Mod. C e CH 60 - Rear trunnion, female
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 6PF Positioning Feedback Cylinders ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_6pf_positioning_feedback/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_c_asmtab.prj},{NB=C-H-41-63(63)_60},{IDNR=},{MOD=C-H-41-63},{PHY=63},{CD=16},{L=21.0},{FL=32},{XD=190},{MR=16},{E=74},{CB=40},{UB=70.0},{CDS=13 Nm},{INFO=Infotext},{F=56.5},{RAD=8.000},{R=8.400},{MODX=0},{MODL=0},{MODS=0},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_c_asmtpl.prj},{PF=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Ø cil.
[mm]
CD
Ø CD H9
[mm]
L
[mm]
FL
[mm]
XD
±1.6
[mm]
MR
[mm]
E
[mm]
CB
h14
[mm]
UB
h14
[mm]
CDS
Torque force
ⁿ/ₐ
C-41-50
C-41-50
50
12
16.0
27
170
12
64
32
60.0
13 Nm
C-H-41-63
C-H-41-63
63
16
21.0
32
190
16
74
40
70.0
13 Nm
C-H-41-80
C-H-41-80
80
16
22.0
36
210
16
94
50
90.0
19 Nm
C-H-41-100
C-H-41-100
100
20
27.0
41
230
20
114
60
110.0
22 Nm
C-H-41-125
C-H-41-125
125
25
30.0
50
275
25
140
70
130.0
26 Nm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表