피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
C-B6701, C-B6702, C-B6703, C-B6704, C-B6705, C-B6706, C-B6707, C-B6708, C-B6709 - C-VALUE Deep Groove Ball Bearings - Open - C-B6701
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_b6701.prj},{NB=C-B6704},{TS=C-B6704},{DD=20},{D=27},{B=4},{RR=0.3},{DD1=22.30},{D1=24.70},{B1=1.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TS
Type Selection
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min)
[mm]
C-B6701
C-B6701
C-B6701
12
18
4
0.2
C-B6702
C-B6702
C-B6702
15
21
4
0.2
C-B6703
C-B6703
C-B6703
17
23
4
0.3
C-B6704
C-B6704
C-B6704
20
27
4
0.3
C-B6705
C-B6705
C-B6705
25
32
4
0.3
C-B6706
C-B6706
C-B6706
30
37
4
0.3
C-B6707
C-B6707
C-B6707
35
44
5
0.3
C-B6708
C-B6708
C-B6708
40
50
6
0.3
C-B6709
C-B6709
C-B6709
45
55
6
0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-B6700ZZ, C-B6701ZZ, C-B6702ZZ, C-B6703ZZ, C-B6704ZZ - C-VALUE Deep Groove...
Misumi
29.05.2023
C-B6800, C-B6801, C-B6802, C-B6803, C-B6804, C-B6805, C-B6806, C-B6807, C-B...
Misumi
29.05.2023
SNI43 - U-ring
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
06.11.2023
Single Lip (OS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
XUE01_02 - Oil seal with auxiliary lip
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Open type
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
BA10 - Oil seal with auxiliary lip
HEFA
01.06.2024
XUE11_17 - Oil seal? Bilabial / monolabial
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
605
Hallite
05.03.2024
E2W - PTFE Profiles
Hallite
02.06.2023
VNY - 【유압용】피스톤/로드용 패킹
Misumi
01.06.2021
SAA_001 - Radial shaft seals for general industrial applications
SKF
31.05.2024
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
KNA23 - Piston seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성