카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BTL/BTLP - Cam Followers
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/btl_btlp.prj},{NB=BTL-32},{TYPECODE=BTL},{TYPECODEX='BTL','BTLP'},{D=32},{D0=12},{C=14},{L=40},{B=25.0},{E=6},{M=M12×1.5},{G=13.00},{F=6},{N=3},{T=0.6},{W=23},{CR=5.10},{COR=7.00},{MRS=9000},{MRSP=6300},{MASS=98.0},{CATALOG=btl_btlp.jpg},{MX=12.00},{P=1.50},{PPATH=btl_btlp/assmblies/btl_btlp_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
D
[mm]
D0
[mm]
C
[mm]
L
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
G
[mm]
F
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
T
[mm]
W
[mm]
CR
Cr(Dynamic)
[kN]
COR
Cor(Static)
[kN]
MRS
Max. Rotational Speed(BTL)
ⁿ/ₐ
MRSP
Max. Rotational Speed(BTLP)
ⁿ/ₐ
MASS
mass
[g]
BTL-10
10
3
7
17
9.0
0
M3×0.5
5.00
0
0
0.5
7
1.23
0.99
32900
47000
4.5
BTL-12
12
4
8
20
11.0
0
M4×0.7
6.00
0
0
0.5
9
1.73
1.73
25900
37000
7.5
BTL-13
13
5
9
23
13.0
0
M5×0.8
7.50
0
0
0.5
10
2.63
2.32
20300
29000
10.5
BTL-16
16
6
11
28
16.0
0
M6×1
8.00
4
0
0.6
12
3.02
3.10
18000
12000
18.0
BTL-19
19
8
11
32
20.0
0
M8×1.25
10.00
4
0
0.6
14
3.22
3.10
16000
11300
28.0
BTL-22
22
10
12
36
23.0
0
M10×1.25
12.00
4
0
0.6
17
3.45
4.02
10000
9000
44.0
BTL-26
26
10
12
36
23.0
0
M10×1.25
12.00
4
0
0.6
17
4.10
5.20
10000
9100
58.0
BTL-30
30
12
14
40
25.0
6
M12×1.5
13.00
6
3
0.6
23
5.82
6.40
9000
6300
87.0
BTL-32
32
12
14
40
25.0
6
M12×1.5
13.00
6
3
0.6
23
5.10
7.00
9000
6300
98.0
BTL-35
35
16
18
52
32.5
8
M16×1.5
17.00
6
3
0.8
27
7.90
10.10
5800
5800
169.0
BTL-40
40
18
20
58
36.5
8
M18×1.5
19.00
6
3
0.8
32
8.10
11.50
4200
4200
247.0
BTL-47
47
20
24
66
40.5
9
M20×1.5
21.00
8
4
0.8
37
10.50
20.50
3900
3900
386.0
BTL-52
52
20
24
66
40.5
9
M20×1.5
21.00
8
4
0.8
37
10.80
22.50
3990
3990
461.0
BTL-62
62
24
29
80
49.5
11
M24×1.5
25.00
8
4
0.8
44
16.50
31.50
2100
2100
790.0
BTL-72
72
24
29
80
49.5
11
M24×1.5
25.00
8
4
0.8
44
25.00
50.89
2800
2800
1040.0
BTL-80
80
30
35
100
63.0
15
M30×1.5
32.00
8
4
1.0
53
24.50
57.00
2030
2030
1550.0
BTL-85
85
30
35
100
63.0
15
M30×1.5
32.00
8
4
1.0
53
29.90
69.00
1840
1840
1740.0
BTL-90
90
30
35
100
63.0
15
M30×1.5
32.00
8
4
1.0
53
29.90
69.00
1840
1840
1950.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BPC01_22 - Cam Bearing Follower Bolt Type Standard Type Cylindrical Type/Sp...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CF_S-CF-3_30-2B_BUU_BR_BUUR-YIHEDA - Cam bearing follower, standard
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HEL - on-off valve
Festo
24.08.2023
Metric
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성