您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BTL/BTLP - 凸轮轴承随动器
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/btl_btlp.prj},{NB=BTL-32},{TYPECODE=BTL},{TYPECODEX='BTL','BTLP'},{D=32},{D0=12},{C=14},{L=40},{B=25.0},{E=6},{M=M12×1.5},{G=13.00},{F=6},{N=3},{T=0.6},{W=23},{CR=5.10},{COR=7.00},{MRS=9000},{MRSP=6300},{MASS=98.0},{CATALOG=btl_btlp.jpg},{MX=12.00},{P=1.50},{PPATH=btl_btlp/assmblies/btl_btlp_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
D
[mm]
D0
[mm]
C
[mm]
L
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
G
[mm]
F
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
T
[mm]
W
[mm]
CR
额定动负载
[kN]
COR
额定静负载
[kN]
MRS
极限转速
ⁿ/ₐ
MRSP
极限转速(BTLP)
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
BTL-10
10
3
7
17
9.0
0
M3×0.5
5.00
0
0
0.5
7
1.23
0.99
32900
47000
4.5
BTL-12
12
4
8
20
11.0
0
M4×0.7
6.00
0
0
0.5
9
1.73
1.73
25900
37000
7.5
BTL-13
13
5
9
23
13.0
0
M5×0.8
7.50
0
0
0.5
10
2.63
2.32
20300
29000
10.5
BTL-16
16
6
11
28
16.0
0
M6×1
8.00
4
0
0.6
12
3.02
3.10
18000
12000
18.0
BTL-19
19
8
11
32
20.0
0
M8×1.25
10.00
4
0
0.6
14
3.22
3.10
16000
11300
28.0
BTL-22
22
10
12
36
23.0
0
M10×1.25
12.00
4
0
0.6
17
3.45
4.02
10000
9000
44.0
BTL-26
26
10
12
36
23.0
0
M10×1.25
12.00
4
0
0.6
17
4.10
5.20
10000
9100
58.0
BTL-30
30
12
14
40
25.0
6
M12×1.5
13.00
6
3
0.6
23
5.82
6.40
9000
6300
87.0
BTL-32
32
12
14
40
25.0
6
M12×1.5
13.00
6
3
0.6
23
5.10
7.00
9000
6300
98.0
BTL-35
35
16
18
52
32.5
8
M16×1.5
17.00
6
3
0.8
27
7.90
10.10
5800
5800
169.0
BTL-40
40
18
20
58
36.5
8
M18×1.5
19.00
6
3
0.8
32
8.10
11.50
4200
4200
247.0
BTL-47
47
20
24
66
40.5
9
M20×1.5
21.00
8
4
0.8
37
10.50
20.50
3900
3900
386.0
BTL-52
52
20
24
66
40.5
9
M20×1.5
21.00
8
4
0.8
37
10.80
22.50
3990
3990
461.0
BTL-62
62
24
29
80
49.5
11
M24×1.5
25.00
8
4
0.8
44
16.50
31.50
2100
2100
790.0
BTL-72
72
24
29
80
49.5
11
M24×1.5
25.00
8
4
0.8
44
25.00
50.89
2800
2800
1040.0
BTL-80
80
30
35
100
63.0
15
M30×1.5
32.00
8
4
1.0
53
24.50
57.00
2030
2030
1550.0
BTL-85
85
30
35
100
63.0
15
M30×1.5
32.00
8
4
1.0
53
29.90
69.00
1840
1840
1740.0
BTL-90
90
30
35
100
63.0
15
M30×1.5
32.00
8
4
1.0
53
29.90
69.00
1840
1840
1950.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BPC01_22 - 凸轮轴承随动器·螺栓型·标准型·圆柱型/球面型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CF_S-CF-3_30-2B_BUU_BR_BUUR-YIHEDA - 凸轮轴承随动器,标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HEL - 开关阀
Festo
24.08.2023
Metric
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表