피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BSB - Ball Plungers - Hex Socket
SAMLO
plungers
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/plungers/bsb.prj},{NB=BSB-M6-L16},{TYPECODE=BSB},{M=M6},{L=16},{D=3.50},{A=10},{S=0.8},{T=6},{W=5.0},{LOADMIN=9.8},{LOADMAX=29.4},{CATALOG=bsb.jpg},{LX=16,20,30},{MX=6},{HD=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
LOADMIN
Load(Min.)
ⁿ/ₐ
LOADMAX
Load(Max.)
ⁿ/ₐ
BSB-M4-L10
BSB
M4
2.38
7
0.8
4
3.0
3.9
9.8
BSB-M5-L16
BSB
M5
3.00
8
0.8
5
4.0
4.9
19.6
BSB-M6-L16
BSB
M6
3.50
10
0.8
6
5.0
9.8
29.4
BSB-M8-L16
BSB
M8
5.00
13
1.0
8
6.0
12.7
39.2
BSB-M10-L16
BSB
M10
6.00
17
1.2
10
8.0
18.6
49.0
BSB-M12-L25
BSB
M12
8.00
19
1.8
12
10.0
19.6
58.8
BSB-M16-L30
BSB
M16
10.00
24
2.5
16
14.0
29.4
98.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0869 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
KIPP
27.05.2024
SLHL - Socket Head Cap Screw (SUS316L)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
STJ - Hexagon Socket Head Shoulder Bolts
SAMLO
24.03.2023
PWB - Plain Washers
SAMLO
24.03.2023
PBH01_81 - Stop bolts ?¡è Standard / hexagon socket
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FTT-L-ALL - ALUMINIUM THREADED INSERTS CYLINDRICAL HEAD
FAR
05.05.2021
2192.20. - Hexagon socket head cap screw, with low profile head and key gui...
FIBRO
21.07.2023
ISO 14580 - FN 1952 - rostfrei A2 - Hexalobular socket cheese head screws
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 20238 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), c...
Bossard Catalog
31.10.2023
Model 19772 - Rivkle® blind nut with cylindrical shaft and flat head - Pas...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
BN 20602 - Self-clinching nuts closed type, for metallic materials
Bossard Catalog
12.10.2023
PSHC - Hexagon socket head cap screw
A&T-3D Gallery
24.04.2024
GN 606 - Socket Head Cap Screws, Type A, with Full Ball without Safety Feat...
JW Winco
02.04.2024
DIN 7500 E - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성