피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BN33A B C - Flat key -Center thread countersunk hole type - type A / type B / type C
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn33a_b_c.prj},{NB=BN33AE-W12-L20},{SC=BN33AE},{O=1},{TS=600N/mm ² more than},{W=12},{WH9=0/-0.043},{L=20},{T=8},{T1=0/-0.09},{M=M5},{AZLD=M5},{DD1=8.0},{HH=4.3},{C=0.5},{INFOTEXT=website},{M1=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
TS
tensile strength
ⁿ/ₐ
W
Wh9
[mm]
WH9
Wh9-1
[mm]
LT
L tolerance
[mm]
T
[mm]
T1
T tolerance
[mm]
M
M Dismantling threads
ⁿ/ₐ
AZLD
Installing screws
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
C
[mm]
BN33AE-W8-L15
BN33AE-W8-L15
Center thread countersunk...
S45C
600N/mm ² more than
8
0/-0.036
0/-0.43
7
0/-0.09
M4
M4
6.0
3.3
0.3
BN33AE-W10-L15
BN33AE-W10-L15
Center thread countersunk...
S45C
600N/mm ² more than
10
0/-0.036
0/-0.43
8
0/-0.09
M5
M5
8.0
4.3
0.5
BN33AE-W12-L20
BN33AE-W12-L20
Center thread countersunk...
S45C
600N/mm ² more than
12
0/-0.043
0/-0.52
8
0/-0.09
M5
M5
8.0
4.3
0.5
BN33AE-W14-L30
BN33AE-W14-L30
Center thread countersunk...
S45C
600N/mm ² more than
14
0/-0.043
0/-0.52
9
0/-0.09
M5
M5
10.0
5.3
0.5
BN33AE-W15-L30
BN33AE-W15-L30
Center thread countersunk...
S45C
600N/mm ² more than
15
0/-0.043
0/-0.52
10
0/-0.09
M5
M5
10.0
5.3
0.5
BN33AE-W16-L40
BN33AE-W16-L40
Center thread countersunk...
S45C
600N/mm ² more than
16
0/-0.043
0/-0.62
10
0/-0.09
M5
M5
10.0
5.3
0.5
BN33AE-W18-L40
BN33AE-W18-L40
Center thread countersunk...
S45C
600N/mm ² more than
18
0/-0.043
0/-0.62
11
0/-0.11
M5
M5
10.0
5.3
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FEDW、FESW、FEGW - parallel key(With 2 countersunk holes and 1 threaded hole)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
K0378 - T-slot keys steel or stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
SL-KESSZ, SH-KESSZ, SHD-KESSZ - Precision Cleaning Parallel Keys - Centered...
Misumi
15.08.2023
K0696 - Parallel keys DIN 6885 A
KIPP USA
21.05.2024
SL-KEDSM, SH-KEDSM, SHD-KEDSM - Precision Cleaning Parallel Keys -Tapped Ty...
Misumi
15.08.2023
K1911 - Nuts for T-slots long
KIPP USA
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성