피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BN30CU - Thread sleeve - standard · coarse thread
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn30cu.prj},{NB=BN30CU-M6-L6},{SC=BN30CU},{TYPE=Standard Type · Coarse Teeth},{CZ=SUS304},{ST=-},{M=6},{L=6.0},{LJ=1.00},{LWDKZJ=6.5},{INFOTEXT=website},{M1=6.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
CZ
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LJ
pitch
[mm]
LWDKZJ
Diameter of threaded bottom hole
ⁿ/ₐ
BN30CU-M3-L3
BN30CU-M3-L3
BN30CU
Standard Type · Coarse Te...
SUS304
-
3
0.50
3.2
BN30CU-M4-L4
BN30CU-M4-L4
BN30CU
Standard Type · Coarse Te...
SUS304
-
4
0.70
4.2
BN30CU-M5-L5
BN30CU-M5-L5
BN30CU
Standard Type · Coarse Te...
SUS304
-
5
0.80
5.2
BN30CU-M6-L6
BN30CU-M6-L6
BN30CU
Standard Type · Coarse Te...
SUS304
-
6
1.00
6.5
BN30CU-M8-L8
BN30CU-M8-L8
BN30CU
Standard Type · Coarse Te...
SUS304
-
8
1.25
8.3
BN30CU-M10-L10
BN30CU-M10-L10
BN30CU
Standard Type · Coarse Te...
SUS304
-
10
1.50
10.5
BN30CU-M12-L12
BN30CU-M12-L12
BN30CU
Standard Type · Coarse Te...
SUS304
-
12
1.75
12.5
BN30CU-M16-L16
BN30CU-M16-L16
BN30CU
Standard Type · Coarse Te...
SUS304
-
16
2.00
16.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GGM Adapter - Female thread coupling
Parker
31.05.2022
blm61_71 - Thread sleeve/standard type/tongue less type/self tapping slotte...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
I.M_G - ISO Threaded unions and accessories BSP COUPLINGS DIN 2986 Stainles...
FG INOX
25.04.2023
TI-2130 - Helical Thread Inserts - Free Running
Reid Supply
11.02.2022
TI-05 - Helical Thread Inserts - Free Running
Essentra Components
28.07.2014
TI-05 - Helical Thread Inserts - Free Running
Reid Supply
11.02.2022
ATR-005 - Thread Retainer
Reid Supply
22.02.2022
B223 - Sleeve
AIRWORK
27.06.2022
LCBZ - Bushings for Locating Pins with Oil Grooves - Standard - Flanged
Misumi
30.06.2021
YPH01_76 - Resin Big Head Locating Pin ¡¤ Internal Thread Type ¡¤ P.L.B Siz...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
03150-11 - Locating Sleeve
norelem
30.04.2024
FLPSTTA, FGLPSTTA, FBLPSTTA, FSLPSTTA, FHLPSTTA, FCLPSTTA - Locating Pins S...
Misumi
21.04.2022
ADSC, ADSPC, ADSGC, ADSHC - Locating Pins - High Hardness Stainless Steel -...
Misumi
03.06.2021
LCB - Bushings for Locating Pins with Oil Grooves - Standard - Straight
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성