您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN21-22-23 - 标尺-横型
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn21.22.23.prj},{NB=BN22AU-L100},{SC=BN22AU},{LX=From zero to right},{LX1=Transverse type},{KD=8mm},{TOM=SUS304},{L=100},{ZP=Right end},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
KD
宽度
ⁿ/ₐ
TOM
材质
[mm]
ZP
零点位置
ⁿ/ₐ
BN21AW-L100
BN21AW-L100
BN21AW
零点左起
横型
8mm
A1050P(本色)
左端
BN21AU-L100
BN21AU-L100
BN21AU
零点左起
横型
8mm
SUS304
左端
BN21BW-L100
BN21BW-L100
BN21BW
零点左起
横型
12mm
A1050P(本色)
左端
BN21BU-L100
BN21BU-L100
BN21BU
零点左起
横型
12mm
SUS304
左端
BN22AW-L100
BN22AW-L100
BN22AW
零点右起
横型
8mm
A1050P(本色)
右端
BN22AU-L100
BN22AU-L100
BN22AU
零点右起
横型
8mm
SUS304
右端
BN22BW-L100
BN22BW-L100
BN22BW
零点右起
横型
12mm
A1050P(本色)
右端
BN22BU-L100
BN22BU-L100
BN22BU
零点右起
横型
12mm
SUS304
右端
BN23AW-L300
BN23AW-L300
BN23AW
零点中央
横型
8mm
A1050P(本色)
中央
BN23AU-L300
BN23AU-L300
BN23AU
零点中央
横型
8mm
SUS304
中央
BN23BW-L300
BN23BW-L300
BN23BW
零点中央
横型
12mm
A1050P(本色)
中央
BN23BU-L300
BN23BU-L300
BN23BU
零点中央
横型
12mm
SUS304
中央
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表