您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN05B - 开口销-标准型
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn05.prj},{NB=BN05BH-5-L35},{SC=BN05BH},{TOM=SWRM},{ST=-},{GG=5.0},{L=35},{DD=4.6},{A=4.0},{B=10.0},{C=9.2},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
A
a(约)
[mm]
B
b
[mm]
C
[mm]
BN05BH-0.8-L8
BN05BH-0.8-L8
BN05BH
SWRM
-
0.8
8
0.7
1.6
2.4
1.4
BN05BH-0.8-L10
BN05BH-0.8-L10
BN05BH
SWRM
-
0.8
10
0.7
1.6
2.4
1.4
BN05BH-0.8-L12
BN05BH-0.8-L12
BN05BH
SWRM
-
0.8
12
0.7
1.6
2.4
1.4
BN05BH-1-L10
BN05BH-1-L10
BN05BH
SWRM
-
1.0
10
0.9
1.6
3.0
1.8
BN05BH-1-L12
BN05BH-1-L12
BN05BH
SWRM
-
1.0
12
0.9
1.6
3.0
1.8
BN05BH-1-L15
BN05BH-1-L15
BN05BH
SWRM
-
1.0
15
0.9
1.6
3.0
1.8
BN05BH-1.2-L10
BN05BH-1.2-L10
BN05BH
SWRM
-
1.2
10
1.0
2.5
3.0
2.0
BN05BH-1.2-L12
BN05BH-1.2-L12
BN05BH
SWRM
-
1.2
12
1.0
2.5
3.0
2.0
BN05BH-1.2-L15
BN05BH-1.2-L15
BN05BH
SWRM
-
1.2
15
1.0
2.5
3.0
2.0
BN05BH-1.6-L10
BN05BH-1.6-L10
BN05BH
SWRM
-
1.6
10
1.4
2.5
3.2
2.8
BN05BH-1.6-L12
BN05BH-1.6-L12
BN05BH
SWRM
-
1.6
12
1.4
2.5
3.2
2.8
BN05BH-1.6-L15
BN05BH-1.6-L15
BN05BH
SWRM
-
1.6
15
1.4
2.5
3.2
2.8
BN05BH-2-L12
BN05BH-2-L12
BN05BH
SWRM
-
2.0
12
1.8
2.5
4.0
3.6
BN05BH-2-L15
BN05BH-2-L15
BN05BH
SWRM
-
2.0
15
1.8
2.5
4.0
3.6
BN05BH-2.5-L15
BN05BH-2.5-L15
BN05BH
SWRM
-
2.5
15
2.3
2.5
5.0
4.6
BN05BH-2.5-L20
BN05BH-2.5-L20
BN05BH
SWRM
-
2.5
20
2.3
2.5
5.0
4.6
BN05BH-3.2-L20
BN05BH-3.2-L20
BN05BH
SWRM
-
3.2
20
2.9
3.2
6.4
5.8
BN05BH-4-L20
BN05BH-4-L20
BN05BH
SWRM
-
4.0
20
3.7
4.0
8.0
7.4
BN05BH-4-L25
BN05BH-4-L25
BN05BH
SWRM
-
4.0
25
3.7
4.0
8.0
7.4
BN05BH-5-L35
BN05BH-5-L35
BN05BH
SWRM
-
5.0
35
4.6
4.0
10.0
9.2
BN05BU-0.8-L8
BN05BU-0.8-L8
BN05BU
SUS304
-
0.8
8
0.7
1.6
2.4
1.4
BN05BU-0.8-L10
BN05BU-0.8-L10
BN05BU
SUS304
-
0.8
10
0.7
1.6
2.4
1.4
BN05BU-0.8-L12
BN05BU-0.8-L12
BN05BU
SUS304
-
0.8
12
0.7
1.6
2.4
1.4
BN05BU-1-L10
BN05BU-1-L10
BN05BU
SUS304
-
1.0
10
0.9
1.6
3.0
1.8
BN05BU-1-L12
BN05BU-1-L12
BN05BU
SUS304
-
1.0
12
0.9
1.6
3.0
1.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Cotter pins DIN 94
MBO Oßwald
08.10.2021
CBM_b - 内六角螺栓 光泽镀锌
Misumi
28.07.2021
KSNPN,PACK-KSNPN,KSNPNS,PACK-KSNPNS - 开口销
PRiCi FA
17.10.2023
CP1 - Cotter Pins - Stainless Steel - ANSI-B18.8-1972 (R 1983)
WMBerg
06.06.2023
07336 - 开口销,DIN EN ISO 1234
norelem
30.04.2024
BN 48314 - Cotter pins, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated Chro...
Bossard Inch
29.11.2018
K1136 - 开口销,DIN EN ISO 1234
KIPP
21.05.2024
STB - 开口销
爱安特3D模型图库
24.04.2024
BN 916 - Cotter pins double (~DIN 11024), zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 48802 - Cotter pins, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.8.1)
Bossard Inch
29.11.2018
Q500 - 开口销
Chinese Manufacturers
26.06.2017
Washer US - Washer US
Sikla
08.04.2024
DIN 94 (ISO 1234) - FN 588 - rostfrei A2 - Split pins
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
BN 115 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表