피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BN02A - Pin - standard type (positive tolerance)
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn02a.prj},{NB=PACK-BN02AB-D20-L40},{SC=PACK-BN02AB},{XS=100pcs/bag},{TYPE=One end R-shaped and one end cone-shaped},{GC=+0.10/+0.005},{TOM=SUJ2},{HD=58HRC~},{D=20.0},{L=40},{A1=4.5},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
XS
Sales methods
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
GC
public errand
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
HD
hardness
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A1
a1
[mm]
BN02AB-D1-L5
BN02AB-D1-L5
BN02AB
PCS
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
1.0
0.4
BN02AB-D1.5-L5
BN02AB-D1.5-L5
BN02AB
PCS
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
1.5
0.6
BN02AB-D2-L5
BN02AB-D2-L5
BN02AB
PCS
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
2.0
1.0
BN02AB-D2.5-L5
BN02AB-D2.5-L5
BN02AB
PCS
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
2.5
1.0
BN02AB-D3-L6
BN02AB-D3-L6
BN02AB
PCS
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
3.0
1.0
BN02AB-D4-L6
BN02AB-D4-L6
BN02AB
PCS
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
4.0
1.5
BN02AB-D5-L6
BN02AB-D5-L6
BN02AB
PCS
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
5.0
1.5
BN02AB-D6-L8
BN02AB-D6-L8
BN02AB
PCS
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
6.0
2.0
BN02AB-D8-L10
BN02AB-D8-L10
BN02AB
PCS
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
8.0
2.5
BN02AB-D10-L12
BN02AB-D10-L12
BN02AB
PCS
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
10.0
3.0
BN02AB-D12-L20
BN02AB-D12-L20
BN02AB
PCS
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
12.0
3.5
BN02AB-D13-L30
BN02AB-D13-L30
BN02AB
PCS
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
13.0
3.5
BN02AB-D16-L30
BN02AB-D16-L30
BN02AB
PCS
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
16.0
4.0
BN02AB-D20-L40
BN02AB-D20-L40
BN02AB
PCS
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
20.0
4.5
BN02AB-D25-L50
BN02AB-D25-L50
BN02AB
PCS
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
25.0
4.5
PACK-BN02AB-D1-L5
PACK-BN02AB-D1-L5
PACK-BN02AB
100pcs/bag
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
1.0
4.5
PACK-BN02AB-D1.5-L5
PACK-BN02AB-D1.5-L5
PACK-BN02AB
100pcs/bag
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
1.5
4.5
PACK-BN02AB-D2-L5
PACK-BN02AB-D2-L5
PACK-BN02AB
100pcs/bag
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
2.0
4.5
PACK-BN02AB-D2.5-L5
PACK-BN02AB-D2.5-L5
PACK-BN02AB
100pcs/bag
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
2.5
4.5
PACK-BN02AB-D3-L6
PACK-BN02AB-D3-L6
PACK-BN02AB
100pcs/bag
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
3.0
4.5
PACK-BN02AB-D4-L6
PACK-BN02AB-D4-L6
PACK-BN02AB
100pcs/bag
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
4.0
4.5
PACK-BN02AB-D5-L6
PACK-BN02AB-D5-L6
PACK-BN02AB
100pcs/bag
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
5.0
4.5
PACK-BN02AB-D6-L8
PACK-BN02AB-D6-L8
PACK-BN02AB
100pcs/bag
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
6.0
4.5
PACK-BN02AB-D8-L10
PACK-BN02AB-D8-L10
PACK-BN02AB
100pcs/bag
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
8.0
4.5
PACK-BN02AB-D10-L12
PACK-BN02AB-D10-L12
PACK-BN02AB
100pcs/bag
One end R-shaped and one ...
+0.10/+0.005
SUJ2
58HRC~
10.0
4.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0697 - Studs DIN 6379
KIPP
27.05.2024
K1094 - Locating pins with internal thread
KIPP
27.05.2024
SNSS-BK - Socket Head Cap Screw/Stainless Black
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
BN30CU - Thread sleeve - standard · coarse thread
HEFA
29.04.2024
ZBS - centring pin
Festo
31.07.2023
KRSH, KRSK, KRSD, KRSS, KRSG - Mini Rods - Outer Diameter Tolerance Selecta...
Misumi
30.06.2021
K1910 - Studs
KIPP
27.05.2024
SL-SFKS, SH-SFKS, SHD-SFKS, SL-SPKS, SH-SPKS, SHD-SPKS, SL-SXKS, SH-SXKS, S...
Misumi
20.07.2023
SFKT, SFKS, SPKT, SPKS, SXKT, SXKS, - Small Diameter Locating Pins -Straigh...
Misumi
29.05.2023
BJ28_29_30_31 - Locating pin large head taper angle type external thread
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성