피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 84403 - Pan head screws «Freedriv» with hexalobular (6 Lobe) socket with uncontinuous slot, fully threaded (ecosyn® plast), steel case-hardened, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.300 Direct assembly screws for plastics
BN 84403 Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws «Freedriv» with uncontinuous slot
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_300/bn_84403/bn_84403.prj},{NB=BN 84403 8278024 hexalobular socket pan head screw 2.2x6},{CNSORDERNO=8278024},{BNARTNR=8278024},{BNNORM1=ecosyn® plast},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{NENND=2.200},{D=2.2},{L=6},{D3=1.30},{P=1.00},{DK=4.00},{K=1.60},{DRIVE=X6},{A=1.75},{T=0.80},{N=0.65}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter (d1)
[mm]
L
Nominal length
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
DK
Head diameter max. (d2)
[mm]
K
Head height max.
[mm]
DRIVE
Freedriv hexalobular (6 Lobe) socket
ⁿ/ₐ
A
~
[mm]
T
max.
[mm]
N
max.
[mm]
BN 84403 8278024 hexalobu...
8278024
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
2.2
6
1.00
4.00
1.60
X6
1.75
0.80
0.65
BN 84403 8278032 hexalobu...
8278032
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
2.2
8
1.00
4.00
1.60
X6
1.75
0.80
0.65
BN 84403 8278040 hexalobu...
8278040
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
2.2
10
1.00
4.00
1.60
X6
1.75
0.80
0.65
BN 84403 8278059 hexalobu...
8278059
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
2.2
12
1.00
4.00
1.60
X6
1.75
0.80
0.65
BN 84403 8278067 hexalobu...
8278067
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
2.5
6
1.20
5.00
2.10
X8
2.40
1.13
0.80
BN 84403 8278075 hexalobu...
8278075
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
2.5
8
1.20
5.00
2.10
X8
2.40
1.13
0.80
BN 84403 8278083 hexalobu...
8278083
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
2.5
10
1.20
5.00
2.10
X8
2.40
1.13
0.80
BN 84403 8278091 hexalobu...
8278091
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
2.5
12
1.20
5.00
2.10
X8
2.40
1.13
0.80
BN 84403 8278105 hexalobu...
8278105
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
2.5
14
1.20
5.00
2.10
X8
2.40
1.13
0.80
BN 84403 8278113 hexalobu...
8278113
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
2.5
16
1.20
5.00
2.10
X8
2.40
1.13
0.80
BN 84403 8278121 hexalobu...
8278121
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
3.0
8
1.40
5.60
2.40
X10
2.80
1.26
1.00
BN 84403 8278148 hexalobu...
8278148
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
3.0
10
1.40
5.60
2.40
X10
2.80
1.26
1.00
BN 84403 8278156 hexalobu...
8278156
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
3.0
12
1.40
5.60
2.40
X10
2.80
1.26
1.00
BN 84403 8278164 hexalobu...
8278164
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
3.0
14
1.40
5.60
2.40
X10
2.80
1.26
1.00
BN 84403 8278172 hexalobu...
8278172
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
3.0
16
1.40
5.60
2.40
X10
2.80
1.26
1.00
BN 84403 8278180 hexalobu...
8278180
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
3.0
20
1.40
5.60
2.40
X10
2.80
1.26
1.00
BN 84403 8278199 hexalobu...
8278199
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
4.0
10
1.80
8.00
3.10
X20
3.95
1.60
1.51
BN 84403 8278202 hexalobu...
8278202
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
4.0
12
1.80
8.00
3.10
X20
3.95
1.60
1.51
BN 84403 8278210 hexalobu...
8278210
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
4.0
14
1.80
8.00
3.10
X20
3.95
1.60
1.51
BN 84403 8278229 hexalobu...
8278229
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
4.0
16
1.80
8.00
3.10
X20
3.95
1.60
1.51
BN 84403 8278237 hexalobu...
8278237
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
4.0
20
1.80
8.00
3.10
X20
3.95
1.60
1.51
BN 84403 8278245 hexalobu...
8278245
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
4.0
25
1.80
8.00
3.10
X20
3.95
1.60
1.51
BN 84403 8278253 hexalobu...
8278253
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
5.0
12
2.20
9.50
3.70
X25
4.50
1.90
1.51
BN 84403 8278261 hexalobu...
8278261
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
5.0
14
2.20
9.50
3.70
X25
4.50
1.90
1.51
BN 84403 8278288 hexalobu...
8278288
ecosyn® plast
Steel case-hardened
zinc plated blue
5.0
16
2.20
9.50
3.70
X25
4.50
1.90
1.51
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 20002 - Pan head screws «Freedriv» with hexalobular (6 Lobe) socket and ...
Bossard Catalog
16.05.2024
BN 13578 - Pan head screws with pressed washer with Phillips cross recess f...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20761 - Pan head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®, ...
Bossard Catalog
13.11.2023
BN 384 - Phillips pan head machine screws form H (DIN 7985 A, ~ISO 7045), 4...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20040 - Pan head screws with pressed washer with hexalobular socket Torx...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 82429 - Pozi pan head screws form Z (ecosyn® plast), stainless steel A2
Bossard Catalog
14.02.2024
BN 20173 - Pan head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®, ...
Bossard Catalog
15.05.2023
21000103 - Steel(+) Truss Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21020120 - Stainless(+-) Pan head Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
BN 33011 - Pozidriv pan head tapping screws form Z, with flat end type F (D...
Bossard Catalog
26.01.2023
788-721 - Solid-state relay module, Nominal input voltage: 24 V AC/DC, Outp...
WAGO
14.07.2023
BN 84229 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws (ecosyn® plast), ste...
Bossard Catalog
20.02.2024
BN 30905 - Pozi pan head tapping screws with collar, form Z and flat end ty...
Bossard Catalog
31.10.2023
EV110-19 - Imperial Slotted Pan Machine Screws
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성