피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 646 - Eye bolts blank, without thread (~DIN 444 B), stainless steel A4, clear pickled
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.60 Eye bolts and lifting eye bolts
BN 646 Eye bolts blank, without thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_60/bn_646/bn_646.prj},{NB=BN 646 1243462 eye bolt B 10x100},{CNSORDERNO=1243462},{BNARTNR=1243462},{BNNORM1=~DIN 444 B},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=blank gebeizt},{FORM=B},{D=10.000},{L=100.000},{DA=10.000},{DK=20.000},{R=4.000},{S=12.000},{BNNORM2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DA
Inner diameter of the bearing surface H9
[mm]
DK
Ball diameter max.
[mm]
R
Transition radius under head ~
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 646 1243446 eye bolt B...
1243446
~DIN 444 B
Stainless steel A4
clear pickled
B
6.000
60.000
6.000
14.000
4.000
7.000
BN 646 1243454 eye bolt B...
1243454
~DIN 444 B
Stainless steel A4
clear pickled
B
8.000
80.000
8.000
18.000
4.000
9.000
BN 646 1243462 eye bolt B...
1243462
~DIN 444 B
Stainless steel A4
clear pickled
B
10.000
100.000
10.000
20.000
4.000
12.000
BN 646 1243470 eye bolt B...
1243470
~DIN 444 B
Stainless steel A4
clear pickled
B
12.000
120.000
12.000
25.000
6.000
14.000
BN 646 1243489 eye bolt B...
1243489
~DIN 444 B
Stainless steel A4
clear pickled
B
16.000
140.000
16.000
32.000
6.000
17.000
BN 646 1243497 eye bolt B...
1243497
~DIN 444 B
Stainless steel A4
clear pickled
B
20.000
140.000
18.000
40.000
6.000
22.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성