피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48781 - Socket set screws flat point, Coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Socket set screws, Threaded rods
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/socke_set_screw_thread_rods/bn_48781.prj},{NB=BN 48781 3464409 socket set screw flat point 0.19x0.375},{CNSORDERNO=3464409},{BNARTNR=3464409},{BNNORM1=ASME B18.3},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=#10},{NS1=0.1900},{TT=.190-24 UNC-3A},{TYPE=UNC},{L=0.3750},{SL=Standard},{SD=.190-24 x 0.38},{SDNB=.190-24x0.38},{J=0.094},{T=0.100},{CMAX=0.102},{CMIN=0.088},{W=45},{JMAX=0.0952},{JMIN=0.0937},{P=0.042},{HP=U190375}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNQUALITY
Quality
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
[인치]
TT
Thread Type
ⁿ/ₐ
L
Length
[인치]
SL
Standard Lengths
ⁿ/ₐ
SD
Size Description
ⁿ/ₐ
J
Hex Socket Size - Nom.
[인치]
T
Key Engagement - Min.
[인치]
CMAX
Flat Point Diameter - Max.
[인치]
CMIN
Flat Point Diameter - Min.
[인치]
W
Point Angle
[deg.]
BN 48781 3457880 socket s...
3457880
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#4
.112-40 UNC-3A
0.1250
Non-Standard
.112-40 x 0.13
0.050
0.060
0.061
0.051
30
BN 48781 3464403 socket s...
3464403
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#4
.112-40 UNC-3A
0.2500
Standard
.112-40 x 0.25
0.050
0.070
0.061
0.051
45
BN 48781 3464404 socket s...
3464404
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#6
.138-32 UNC-3A
0.1875
Standard
.138-32 x 0.19
0.062
0.080
0.074
0.064
45
BN 48781 3464405 socket s...
3464405
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#6
.138-32 UNC-3A
0.2500
Standard
.138-32 x 0.25
0.062
0.080
0.074
0.064
45
BN 48781 3464406 socket s...
3464406
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#8
.164-32 UNC-3A
0.1875
Standard
.164-32 x 0.19
0.078
0.090
0.087
0.076
45
BN 48781 3464407 socket s...
3464407
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#8
.164-32 UNC-3A
0.2500
Standard
.164-32 x 0.25
0.078
0.090
0.087
0.076
45
BN 48781 3464408 socket s...
3464408
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#10
.190-24 UNC-3A
0.2500
Standard
.190-24 x 0.25
0.094
0.100
0.102
0.088
45
BN 48781 3464409 socket s...
3464409
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#10
.190-24 UNC-3A
0.3750
Standard
.190-24 x 0.38
0.094
0.100
0.102
0.088
45
BN 48781 3464410 socket s...
3464410
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#10
.190-24 UNC-3A
0.5000
Standard
.190-24 x 0.5
0.094
0.100
0.102
0.088
45
BN 48781 3464411 socket s...
3464411
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
1/4
.250-20 UNC-3A
0.2500
Standard
.250-20 x 0.25
0.125
0.125
0.132
0.118
45
BN 48781 3464412 socket s...
3464412
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
1/4
.250-20 UNC-3A
0.3750
Standard
.250-20 x 0.38
0.125
0.125
0.132
0.118
45
BN 48781 3464413 socket s...
3464413
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
1/4
.250-20 UNC-3A
0.5000
Standard
.250-20 x 0.5
0.125
0.125
0.132
0.118
45
BN 48781 3464414 socket s...
3464414
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
1/4
.250-20 UNC-3A
0.7500
Standard
.250-20 x 0.75
0.125
0.125
0.132
0.118
45
BN 48781 3464415 socket s...
3464415
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
1/4
.250-20 UNC-3A
1.0000
Standard
.250-20 x 1
0.125
0.125
0.132
0.118
45
BN 48781 3464416 socket s...
3464416
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
5/16
.3125-18 UNC-3A
0.3750
Standard
.3125-18 x 0.38
0.156
0.156
0.172
0.156
45
BN 48781 3464417 socket s...
3464417
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
5/16
.3125-18 UNC-3A
0.5000
Standard
.3125-18 x 0.5
0.156
0.156
0.172
0.156
45
BN 48781 3464418 socket s...
3464418
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
3/8
.375-16 UNC-3A
0.5000
Standard
.375-16 x 0.5
0.188
0.188
0.212
0.194
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 48199 - Socket set screws cup point, Coarse thread, Stainless Steel, 18-...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48288 - Wing nuts type A, Coarse thread, Steel, Grade Not Designated, Zi...
Bossard Inch
29.11.2018
XE TG4 - Composition
CA-BE
03.11.2022
STHSB, STHS, SSTHS, ATHS - Shaft Supports - Bracket Shaped - Standard - Dri...
Misumi
09.09.2019
SHSCN, SHBMN, SHSBN, SHSAN - Shaft Supports - Bottom Mount-Machined Product...
Misumi
16.02.2024
SHSC, SHBM, SHSB, SHSA - Shaft Supports - Bottom Mount (Machined Products) ...
Misumi
16.02.2024
SHMTBN, SHMTMN,SHMTSN, SHMTAN - Shaft Supports - Compact Shaped-Machined Pr...
Misumi
16.02.2024
SHSTBH, SHSTMH, SHSTSH, SHSTAH, SHSTDH - Shaft Supports - T-Shaped (Machine...
Misumi
18.09.2019
SHSPB, SHSPM, SHSPS, SHSPA, SHSPK - Shaft Supports - Bottom Mount - Separat...
Misumi
16.02.2024
SHKHB, SHKHM, SHKHS - Shaft Supports - Hinged Clamp - L-Shaped
Misumi
28.06.2024
UWFM, UWFL, UWFW - Urethane Washers for Shaft Collars - Standard/Corrugated
Misumi
16.02.2023
STHPCB, STHPC, SSTHPC - Shaft Supports - Bracket Shaped - Separate Type - C...
Misumi
18.02.2024
STHMRB, STHMR, SSTHMR, ASTHMR - Shaft Supports - Bracket Shaped, Compact - ...
Misumi
18.02.2024
SHTBN, SHTMN, SHTSN, SHTAN - Shaft Supports - T-Shaped-Machined Products - ...
Misumi
16.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성