피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48367 - Flat washers, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.22.1)
Bossard Inch
Washers
Washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/washers/washers/bn_48367.prj},{NB=BN 48367 3401296 flat washer 0.6250},{CNSORDERNO=3401296},{BNARTNR=3401296},{BNNORM1=ASME B18.22.1},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade Not Designated},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=5/8},{NSH=0.6250},{A=0.688},{B=1.750},{C=0.134},{S=W},{SD=0.6250 Wide},{SDNB=0.6250_Wide},{HP=X62W000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNQUALITY
Quality
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Washer Size
[인치]
A
Inside Diameter - Basic
[인치]
B
Outside Diameter - Basic
[인치]
C
Thickness - Basic
[인치]
BN 48367 3445232 flat was...
3445232
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
#6
0.156
0.375
0.049
BN 48367 3445233 flat was...
3445233
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
#8
0.188
0.438
0.049
BN 48367 3445234 flat was...
3445234
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
#10
0.219
0.500
0.049
BN 48367 3401290 flat was...
3401290
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
3/16
0.250
0.562
0.049
BN 48367 3476583 flat was...
3476583
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
#12
0.250
0.562
0.065
BN 48367 3445382 flat was...
3445382
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
1/4
0.281
0.625
0.065
BN 48367 3401291 flat was...
3401291
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
1/4
0.312
0.734
0.065
BN 48367 3445383 flat was...
3445383
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
5/16
0.344
0.688
0.065
BN 48367 3401292 flat was...
3401292
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
5/16
0.375
0.875
0.083
BN 48367 3445384 flat was...
3445384
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
3/8
0.406
0.812
0.065
BN 48367 3401293 flat was...
3401293
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
3/8
0.438
1.000
0.083
BN 48367 3458132 flat was...
3458132
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
7/16
0.469
0.922
0.065
BN 48367 3401294 flat was...
3401294
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
7/16
0.500
1.250
0.083
BN 48367 3445385 flat was...
3445385
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
1/2
0.531
1.062
0.095
BN 48367 3401295 flat was...
3401295
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
1/2
0.562
1.375
0.109
BN 48367 3476586 flat was...
3476586
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
9/16
0.594
1.156
0.095
BN 48367 3476587 flat was...
3476587
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
9/16
0.625
1.469
0.109
BN 48367 3445391 flat was...
3445391
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
5/8
0.656
1.312
0.095
BN 48367 3401296 flat was...
3401296
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
5/8
0.688
1.750
0.134
BN 48367 3445392 flat was...
3445392
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
3/4
0.812
1.469
0.134
BN 48367 3401297 flat was...
3401297
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
3/4
0.813
2.000
0.148
BN 48367 3476595 flat was...
3476595
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
7/8
0.938
1.750
0.134
BN 48367 3401298 flat was...
3401298
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
7/8
0.938
2.250
0.165
BN 48367 3476596 flat was...
3476596
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
1
1.062
2.000
0.134
BN 48367 3401299 flat was...
3401299
ASME B18.22.1
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
1
1.062
2.500
0.165
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성