피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 444 - Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread (DIN 7604 A), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 444 Hex head screw plugs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_444/bn_444.prj},{NB=BN 444 1186957 hex head screw plug A M14x1.5},{CNSORDERNO=1186957},{BNARTNR=1186957},{BNNORM1=DIN 7604 A},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=14},{P=1.500},{L=16.500},{S=19.000},{DC=19.000},{C=1.500},{DE=7.000},{DK=21.100},{K=6.000},{I=9.000},{T=5.000},{FORM=A},{SKD2=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length ~
[mm]
S
Width across flat
[mm]
DC
Flange or flange diameter h14
[mm]
C
Height of the plate approach (Flasch or covenant thickness) 0.2 / 0
[mm]
DE
Diameter Eindrehung min.
[mm]
DK
Core min.
[mm]
K
Head height ± 1 / 2 IT 15
[mm]
I
Screw deep ± 0.2
[mm]
T
Depth center drill
[mm]
BN 444 1186922 hex head s...
1186922
DIN 7604 A
Steel
zinc plated blue
8
6.773
1.000
10.500
12.000
12.000
1.500
6.000
15.510
4.000
6.000
5.000
BN 444 1186930 hex head s...
1186930
DIN 7604 A
Steel
zinc plated blue
10
8.773
1.000
11.500
14.000
14.000
1.500
6.000
15.510
4.000
6.000
5.000
BN 444 1186949 hex head s...
1186949
DIN 7604 A
Steel
zinc plated blue
12
10.160
1.500
16.500
17.000
17.000
1.500
6.000
18.900
6.000
9.000
5.000
BN 444 1186957 hex head s...
1186957
DIN 7604 A
Steel
zinc plated blue
14
12.160
1.500
16.500
19.000
19.000
1.500
7.000
21.100
6.000
9.000
5.000
BN 444 1186965 hex head s...
1186965
DIN 7604 A
Steel
zinc plated blue
16
14.160
1.500
16.500
22.000
21.000
1.500
8.000
24.490
6.000
9.000
5.000
BN 444 1186973 hex head s...
1186973
DIN 7604 A
Steel
zinc plated blue
18
16.160
1.500
17.000
17.000
23.000
2.000
10.000
18.900
6.000
9.000
8.000
BN 444 1186981 hex head s...
1186981
DIN 7604 A
Steel
zinc plated blue
22
20.160
1.500
17.000
19.000
27.000
2.000
14.000
21.100
6.000
9.000
8.000
BN 444 1187007 hex head s...
1187007
DIN 7604 A
Steel
zinc plated blue
26
24.160
1.500
19.500
22.000
31.000
2.500
16.000
24.490
8.000
9.000
8.000
BN 444 1187015 hex head s...
1187015
DIN 7604 A
Steel
zinc plated blue
30
28.160
1.500
19.500
22.000
36.000
2.500
20.000
24.490
8.000
9.000
8.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성