피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 41187 - Hex flange nuts (DIN 6923; EN 1661), steel 8, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 41187, BN 20241, BN 1973 Hex flange nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_41187_20241_1973/bn_41187.prj},{NB=BN 41187 3092377 hex flange nut M8},{CNSORDERNO=3092377},{BNARTNR=3092377},{BNNORM1=DIN 6923},{BNNORM2=EN 1661},{BNMAT=Stahl 8},{CNSMAT=Stahl 8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=8.000},{P=1.250},{C=1.200},{DA=8.000},{DC=17.900},{DW=15.800},{M=8.000},{S=13.000},{R=0.480},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
C
Flange thickness min.
[mm]
DA
Outer diameter thread chamfer min.
[mm]
DC
Flange diameter max.
[mm]
DW
Diameter of the bearing face min.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
R
Radius max.
[mm]
BN 41187 3659570 hex flan...
3659570
DIN 6923
EN 1661
Steel 8
zinc plated blue
3.000
2.459
0.500
0.800
3.000
8.000
7.500
4.000
5.500
0.220
BN 41187 3659572 hex flan...
3659572
DIN 6923
EN 1661
Steel 8
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
0.800
4.000
10.000
8.000
4.650
7.000
0.260
BN 41187 3340512 hex flan...
3340512
DIN 6923
EN 1661
Steel 8
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
1.000
5.000
11.800
9.800
5.000
8.000
0.300
BN 41187 3092376 hex flan...
3092376
DIN 6923
EN 1661
Steel 8
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
1.100
6.000
14.200
12.200
6.000
10.000
0.360
BN 41187 3092377 hex flan...
3092377
DIN 6923
EN 1661
Steel 8
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
1.200
8.000
17.900
15.800
8.000
13.000
0.480
BN 41187 3092378 hex flan...
3092378
DIN 6923
EN 1661
Steel 8
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
1.500
10.000
21.800
19.600
10.000
15.000
0.600
BN 41187 3092379 hex flan...
3092379
DIN 6923
EN 1661
Steel 8
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
1.800
12.000
26.000
23.800
12.000
18.000
0.720
BN 41187 3659573 hex flan...
3659573
DIN 6923
EN 1661
Steel 8
zinc plated blue
14.000
11.835
2.000
2.100
14.000
29.900
27.600
14.000
21.000
0.880
BN 41187 3340513 hex flan...
3340513
DIN 6923
EN 1661
Steel 8
zinc plated blue
16.000
13.835
2.000
2.400
16.000
34.500
31.900
16.000
24.000
0.960
BN 41187 3659574 hex flan...
3659574
DIN 6923
EN 1661
Steel 8
zinc plated blue
20.000
17.294
2.500
3.000
20.000
42.800
39.900
20.000
30.000
1.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성