피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20372 - Solderless terminals ring type with PVC insulation (BM), copper, tin-plated
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.400 Contact parts
03.100.400.50 Solderless terminals
BN 20372 - BM - Solderless terminals ring type with PVC insulation
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_400/03_100_400_50/bn_20372/bn_20372.prj},{NB=BN 20372 3442946 solderless terminal ring type BM 00119},{CNSORDERNO=3442946},{BNARTNR=3442946},{BNNORM1=BM},{CNSMAT=Kupfer},{BNMAT=Kupfer},{BNSURFACE=verzinnt},{KB=0,5-1},{AWG=24-18},{FSCH=M4},{D2=1.95},{D1=4.200},{S1=0.800},{D3=4.300},{W1=7.400},{L2=10.400},{L3=6.500},{L1=20.600},{NRCODE=BM 00119},{FARBE=rot}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
KB
Cross-section (mm2)
ⁿ/ₐ
AWG
ⁿ/ₐ
FSCH
Palm hole
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D1
[mm]
S1
[mm]
D3
[mm]
W1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L1
[mm]
NRCODE
Code
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
BN 20372 3442940 solderle...
3442940
BM
Copper
tin-plated
0,5-1
24-18
M2.5
1.95
4.200
0.800
2.600
8.000
10.400
8.600
23.000
BM 00101
red
BN 20372 3442942 solderle...
3442942
BM
Copper
tin-plated
0,5-1
24-18
M3
1.95
4.200
0.800
3.150
8.000
10.400
8.600
23.000
BM 00107
red
BN 20372 3442943 solderle...
3442943
BM
Copper
tin-plated
0,5-1
24-18
M3
1.95
4.200
0.800
3.200
5.500
10.400
4.400
17.600
BM 00109
red
BN 20372 3442944 solderle...
3442944
BM
Copper
tin-plated
0,5-1
24-18
M3.5
1.95
4.200
0.800
3.600
8.000
10.400
7.800
22.200
BM 00113
red
BN 20372 3442946 solderle...
3442946
BM
Copper
tin-plated
0,5-1
24-18
M4
1.95
4.200
0.800
4.300
7.400
10.400
6.500
20.600
BM 00119
red
BN 20372 3442947 solderle...
3442947
BM
Copper
tin-plated
0,5-1
24-18
M5
1.95
4.200
0.800
5.200
8.000
10.400
7.400
21.800
BM 00125
red
BN 20372 3442948 solderle...
3442948
BM
Copper
tin-plated
0,5-1
24-18
M6
1.95
4.200
0.800
6.200
10.000
10.400
8.300
23.700
BM 00131
red
BN 20372 3442949 solderle...
3442949
BM
Copper
tin-plated
0,5-1
24-18
M8
1.95
4.200
0.800
8.300
14.000
10.400
12.600
30.000
BM 00137
red
BN 20372 3442950 solderle...
3442950
BM
Copper
tin-plated
0,5-1
24-18
M10
1.95
4.200
0.800
10.400
14.000
10.400
12.800
30.200
BM 00143
red
BN 20372 3442951 solderle...
3442951
BM
Copper
tin-plated
1,5-2,5
16-14
M2.5
2.45
4.800
0.800
2.600
8.000
11.000
8.000
23.000
BM 00201
blue
BN 20372 3442952 solderle...
3442952
BM
Copper
tin-plated
1,5-2,5
16-14
M3
2.45
4.800
0.800
3.200
8.000
11.000
8.400
23.400
BM 00207
blue
BN 20372 3442953 solderle...
3442953
BM
Copper
tin-plated
1,5-2,5
16-14
M3
2.45
4.800
0.800
3.200
6.400
11.000
4.300
18.500
BM 00209
blue
BN 20372 3442954 solderle...
3442954
BM
Copper
tin-plated
1,5-2,5
16-14
M3.5
2.45
4.800
0.800
3.700
8.000
11.000
8.000
23.000
BM 00213
blue
BN 20372 3442955 solderle...
3442955
BM
Copper
tin-plated
1,5-2,5
16-14
M4
2.45
4.800
0.800
4.300
8.000
11.000
6.500
21.500
BM 00219
blue
BN 20372 3442956 solderle...
3442956
BM
Copper
tin-plated
1,5-2,5
16-14
M5
2.45
4.800
0.800
5.200
9.000
11.000
7.500
22.400
BM 00225
blue
BN 20372 3442957 solderle...
3442957
BM
Copper
tin-plated
1,5-2,5
16-14
M6
2.45
4.800
0.800
6.200
10.500
11.000
9.800
26.000
BM 00231
blue
BN 20372 3442958 solderle...
3442958
BM
Copper
tin-plated
1,5-2,5
16-14
M8
2.45
4.800
0.800
8.200
13.000
11.000
12.300
29.800
BM 00237
blue
BN 20372 3442959 solderle...
3442959
BM
Copper
tin-plated
1,5-2,5
16-14
M10
2.45
4.800
0.800
10.500
15.000
11.000
14.500
33.000
BM 00243
blue
BN 20372 3442961 solderle...
3442961
BM
Copper
tin-plated
4-6
12-10
M3.5
3.50
6.600
1.000
3.700
8.000
14.000
8.400
26.400
BM 00313
yellow
BN 20372 3442962 solderle...
3442962
BM
Copper
tin-plated
4-6
12-10
M4
3.50
6.600
1.000
4.200
8.000
14.000
8.400
26.400
BM 00319
yellow
BN 20372 3442963 solderle...
3442963
BM
Copper
tin-plated
4-6
12-10
M5
3.50
6.600
1.000
5.200
9.600
14.000
8.200
27.000
BM 00325
yellow
BN 20372 3442964 solderle...
3442964
BM
Copper
tin-plated
4-6
12-10
M6
3.50
6.600
1.000
6.200
11.000
14.000
9.600
29.100
BM 00331
yellow
BN 20372 3442965 solderle...
3442965
BM
Copper
tin-plated
4-6
12-10
M8
3.50
6.600
1.000
8.200
14.000
14.000
13.500
34.500
BM 00337
yellow
BN 20372 3442966 solderle...
3442966
BM
Copper
tin-plated
4-6
12-10
M10
3.50
6.600
1.000
10.500
19.000
14.000
16.500
40.000
BM 00343
yellow
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성