피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 145 - Square thin nuts (DIN 562), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.20 Square nuts
BN 145 Square thin nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_20/bn_145/bn_145.prj},{NB=BN 145 1092499 square nut M3.5},{CNSORDERNO=1092499},{BNARTNR=1092499},{BNNORM1=DIN 562},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=3.500},{P=0.600},{M=2.000},{S=6.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 145 1092448 square nut...
1092448
DIN 562
Steel
zinc plated blue
2.000
1.567
0.400
1.200
4.000
BN 145 1092464 square nut...
1092464
DIN 562
Steel
zinc plated blue
2.500
2.013
0.450
1.600
5.000
BN 145 1092480 square nut...
1092480
DIN 562
Steel
zinc plated blue
3.000
2.459
0.500
1.800
5.500
BN 145 5402578 square nut...
5402578
DIN 562
Steel
zinc plated blue
3.000
2.459
0.500
2.000
6.000
BN 145 5402579 square nut...
5402579
DIN 562
Steel
zinc plated blue
3.000
2.459
0.500
2.200
7.000
BN 145 1092499 square nut...
1092499
DIN 562
Steel
zinc plated blue
3.500
2.850
0.600
2.000
6.000
BN 145 1092502 square nut...
1092502
DIN 562
Steel
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
2.200
7.000
BN 145 5402581 square nut...
5402581
DIN 562
Steel
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
2.700
8.000
BN 145 1092510 square nut...
1092510
DIN 562
Steel
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
2.700
8.000
BN 145 1092529 square nut...
1092529
DIN 562
Steel
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
3.200
10.000
BN 145 1092537 square nut...
1092537
DIN 562
Steel
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
4.000
13.000
BN 145 3056534 square nut...
3056534
DIN 562
Steel
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
5.000
17.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성