피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1374 - Conical spring washers for fastening joints (DIN 6796), spring steel, phosphated
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.10 Spring washers
BN 1374, BN 20187, BN 30721, BN 65363 Conical spring washers for fastening joints
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_10/bn_1374_20187_30721_65363/bn_1374.prj},{NB=BN 1374 1144979 conical spring washer 10},{CNSORDERNO=1144979},{BNARTNR=1144979},{BNNORM1=DIN 6796},{BNMAT=Federstahl 420-490 HV},{CNSMAT=Federstahl 420-490 HV},{BNSURFACE=phosphatiert},{D=10.000},{DA=10.500},{DW=23.000},{H=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter H14
[mm]
DW
Outer diameter h14
[mm]
H
Height
[mm]
BN 1374 1144863 conical s...
1144863
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
2.000
2.200
5.000
0.400
BN 1374 1144871 conical s...
1144871
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
2.500
2.700
6.000
0.500
BN 1374 1144898 conical s...
1144898
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
3.000
3.200
7.000
0.600
BN 1374 1144928 conical s...
1144928
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
4.000
4.300
9.000
1.000
BN 1374 1144936 conical s...
1144936
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
5.000
5.300
11.000
1.200
BN 1374 1144944 conical s...
1144944
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
6.000
6.400
14.000
1.500
BN 1374 1144952 conical s...
1144952
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
7.000
7.400
17.000
1.750
BN 1374 1144960 conical s...
1144960
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
8.000
8.400
18.000
2.000
BN 1374 1144979 conical s...
1144979
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
10.000
10.500
23.000
2.500
BN 1374 1144987 conical s...
1144987
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
12.000
13.000
29.000
3.000
BN 1374 1144995 conical s...
1144995
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
14.000
15.000
35.000
3.500
BN 1374 1145002 conical s...
1145002
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
16.000
17.000
39.000
4.000
BN 1374 1145010 conical s...
1145010
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
18.000
19.000
42.000
4.500
BN 1374 1145029 conical s...
1145029
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
20.000
21.000
45.000
5.000
BN 1374 1145037 conical s...
1145037
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
22.000
23.000
49.000
5.500
BN 1374 1145045 conical s...
1145045
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
24.000
25.000
56.000
6.000
BN 1374 1145053 conical s...
1145053
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
27.000
28.000
60.000
6.500
BN 1374 1145061 conical s...
1145061
DIN 6796
Spring steel 420-490 HV
phosphated
30.000
31.000
70.000
7.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성