피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13577 - Pan head screws with Phillips cross recess form H, fully threaded (EJOT PT®; WN 1412), steel heat-treated 380 HV, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.300 Direct assembly screws for plastics
BN 13577 Pan head screws with Phillips cross recess form H
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_300/bn_13577/bn_13577.prj},{NB=BN 13577 2000261 pan head screw KA30 x 12 WN 1412},{CNSORDERNO=2000261},{BNARTNR=2000261},{BNNORM1=WN 1412},{BNNORM2=EJOT PT®},{BNMAT=Stahl vergütet 380 HV},{CNSMAT=Stahl vergütet 380 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{NENND=KA30},{D=3.0},{P=1.34},{L=12.0},{D2=1.66},{DK=5.30},{K=2.00},{PHH=1},{M=2.85},{T=1.19},{T1=1.65},{A=1.50},{R=0.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NENND
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
P
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
PHH
Phillips
ⁿ/ₐ
M
~
[mm]
T
min.
[mm]
T1
max.
[mm]
BN 13577 3351564 pan head...
3351564
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA14
1.4
0.62
4.0
2.40
1.00
0
1.55
0.47
0.77
BN 13577 2000016 pan head...
2000016
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA18
1.8
0.80
5.0
3.20
1.20
0
1.76
0.70
1.00
BN 13577 2000024 pan head...
2000024
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA18
1.8
0.80
6.0
3.20
1.20
0
1.76
0.70
1.00
BN 13577 2000032 pan head...
2000032
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA18
1.8
0.80
8.0
3.20
1.20
0
1.76
0.70
1.00
BN 13577 2000040 pan head...
2000040
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA18
1.8
0.80
10.0
3.20
1.20
0
1.76
0.70
1.00
BN 13577 2000059 pan head...
2000059
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA22
2.2
0.98
4.5
3.90
1.50
1
2.40
0.74
1.20
BN 13577 2000067 pan head...
2000067
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA22
2.2
0.98
5.0
3.90
1.50
1
2.40
0.74
1.20
BN 13577 2000075 pan head...
2000075
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA22
2.2
0.98
6.0
3.90
1.50
1
2.40
0.74
1.20
BN 13577 2000083 pan head...
2000083
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA22
2.2
0.98
8.0
3.90
1.50
1
2.40
0.74
1.20
BN 13577 2000091 pan head...
2000091
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA22
2.2
0.98
10.0
3.90
1.50
1
2.40
0.74
1.20
BN 13577 2000105 pan head...
2000105
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA22
2.2
0.98
12.0
3.90
1.50
1
2.40
0.74
1.20
BN 13577 2000113 pan head...
2000113
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA22
2.2
0.98
14.0
3.90
1.50
1
2.40
0.74
1.20
BN 13577 2000121 pan head...
2000121
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA22
2.2
0.98
16.0
3.90
1.50
1
2.40
0.74
1.20
BN 13577 2000148 pan head...
2000148
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA25
2.5
1.12
5.0
4.40
1.70
1
2.56
0.92
1.38
BN 13577 2000156 pan head...
2000156
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA25
2.5
1.12
6.0
4.40
1.70
1
2.56
0.92
1.38
BN 13577 2000164 pan head...
2000164
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA25
2.5
1.12
8.0
4.40
1.70
1
2.56
0.92
1.38
BN 13577 2000172 pan head...
2000172
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA25
2.5
1.12
10.0
4.40
1.70
1
2.56
0.92
1.38
BN 13577 2000180 pan head...
2000180
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA25
2.5
1.12
12.0
4.40
1.70
1
2.56
0.92
1.38
BN 13577 2000199 pan head...
2000199
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA25
2.5
1.12
14.0
4.40
1.70
1
2.56
0.92
1.38
BN 13577 2000202 pan head...
2000202
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA25
2.5
1.12
16.0
4.40
1.70
1
2.56
0.92
1.38
BN 13577 2000210 pan head...
2000210
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA25
2.5
1.12
18.0
4.40
1.70
1
2.56
0.92
1.38
BN 13577 2000229 pan head...
2000229
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA25
2.5
1.12
20.0
4.40
1.70
1
2.56
0.92
1.38
BN 13577 2000237 pan head...
2000237
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA30
3.0
1.34
6.0
5.30
2.00
1
2.85
1.19
1.65
BN 13577 2000245 pan head...
2000245
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA30
3.0
1.34
8.0
5.30
2.00
1
2.85
1.19
1.65
BN 13577 2000253 pan head...
2000253
WN 1412
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
KA30
3.0
1.34
10.0
5.30
2.00
1
2.85
1.19
1.65
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성