피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13274 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head tapping screws with cone end type C (ISO 14585 C), zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 13274 Hexalobular (6 Lobe) socket pan head tapping screws with cone end type C
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_13274/bn_13274.prj},{NB=BN 13274 3060116 hexalobular socket pan head tapping screw ST3.5x13-C},{CNSORDERNO=3060116},{BNARTNR=3060116},{BNNORM1=ISO 14585 C},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet 450 HV},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet 450 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{ST=ST3.5},{D=3.500},{P=1.3},{L=13.0},{A=1.3},{DA=4.1},{DK=7.0},{K=2.6},{R=0.10},{RF=6.0},{Y=3.2},{SNO=15},{A1=3.35},{T=1.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
ST
Thread size
[mm]
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Length nom.
[mm]
A
[mm]
DA
max.
[mm]
DK
nom.=max.
[mm]
K
nom.=max.
[mm]
R
min.
[mm]
RF
~
[mm]
Y
y ref.
[mm]
SNO
Socket No.
ⁿ/ₐ
A1
ref.
[mm]
T
max.
[mm]
BN 13274 3070463 hexalobu...
3070463
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST2.2
2.200
1.630
0.8
4.5
0.8
2.8
4.2
1.8
0.10
4.0
2.0
6
1.75
0.80
BN 13274 3070464 hexalobu...
3070464
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST2.2
2.200
1.630
0.8
6.5
0.8
2.8
4.2
1.8
0.10
4.0
2.0
6
1.75
0.80
BN 13274 3070465 hexalobu...
3070465
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST2.2
2.200
1.630
0.8
9.5
0.8
2.8
4.2
1.8
0.10
4.0
2.0
6
1.75
0.80
BN 13274 3070466 hexalobu...
3070466
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST2.2
2.200
1.630
0.8
13.0
0.8
2.8
4.2
1.8
0.10
4.0
2.0
6
1.75
0.80
BN 13274 3070467 hexalobu...
3070467
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST2.2
2.200
1.630
0.8
16.0
0.8
2.8
4.2
1.8
0.10
4.0
2.0
6
1.75
0.80
BN 13274 3642096 hexalobu...
3642096
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST2.2
2.200
1.630
0.8
19.0
0.8
2.8
4.2
1.8
0.10
4.0
2.0
6
1.75
0.80
BN 13274 3060106 hexalobu...
3060106
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST2.9
2.900
2.180
1.1
4.5
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.80
1.27
BN 13274 3060107 hexalobu...
3060107
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST2.9
2.900
2.180
1.1
6.5
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.80
1.27
BN 13274 5000939 hexalobu...
5000939
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST2.9
2.900
2.180
1.1
8.0
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.80
1.27
BN 13274 3060108 hexalobu...
3060108
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST2.9
2.900
2.180
1.1
9.5
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.80
1.27
BN 13274 3060109 hexalobu...
3060109
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST2.9
2.900
2.180
1.1
13.0
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.80
1.27
BN 13274 3060110 hexalobu...
3060110
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST2.9
2.900
2.180
1.1
16.0
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.80
1.27
BN 13274 5000912 hexalobu...
5000912
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST2.9
2.900
2.180
1.1
19.0
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.80
1.27
BN 13274 3060112 hexalobu...
3060112
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST2.9
2.900
2.180
1.1
22.0
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.80
1.27
BN 13274 3271351 hexalobu...
3271351
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST2.9
2.900
2.180
1.1
25.0
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.80
1.27
BN 13274 3271352 hexalobu...
3271352
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST2.9
2.900
2.180
1.1
32.0
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.80
1.27
BN 13274 3642097 hexalobu...
3642097
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST2.9
2.900
2.180
1.1
38.0
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.80
1.27
BN 13274 3060113 hexalobu...
3060113
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST3.5
3.500
2.640
1.3
6.5
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.35
1.40
BN 13274 5001021 hexalobu...
5001021
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST3.5
3.500
2.640
1.3
8.0
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.35
1.40
BN 13274 3060115 hexalobu...
3060115
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST3.5
3.500
2.640
1.3
9.5
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.35
1.40
BN 13274 3060116 hexalobu...
3060116
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST3.5
3.500
2.640
1.3
13.0
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.35
1.40
BN 13274 3060117 hexalobu...
3060117
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST3.5
3.500
2.640
1.3
16.0
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.35
1.40
BN 13274 3060118 hexalobu...
3060118
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST3.5
3.500
2.640
1.3
19.0
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.35
1.40
BN 13274 3060119 hexalobu...
3060119
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST3.5
3.500
2.640
1.3
22.0
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.35
1.40
BN 13274 3060120 hexalobu...
3060120
ISO 14585 C
Steel case-hardened 450 H...
zinc plated blue
ST3.5
3.500
2.640
1.3
25.0
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.35
1.40
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 11255 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat head countersunk tapping screws...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20097 - Pan head screws with hexalobular socket Torx®, fully threaded (E...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 695 - Phillips pan head tapping screws form H, with cone end type C (DIN...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 13259 - Pozi pan head tapping screws form Z, with cone end type C (DIN 7...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 13916 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws ~type...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 9995 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head tapping screws with cone end...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 1356 - Flat washers without chamfer (DIN 9021; ~ISO 7093), stainless ste...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 3328 - Blind rivets Standard, dome head (POP® AD...ABS; ~DIN 7337 A; ~IS...
Bossard Catalog
16.05.2024
BN 781 - Serrated lock washers type A, external serrations (DIN 6798 A), sp...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 85460 - Lock washers medium series (NFE 25-511M; Rip-Lock™), stainless s...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 13292 - Lock washers medium series (NFE 25-511 M; Rip-Lock™), spring ste...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 11904 - Pozi pan head self-drilling screws form Z, fully threaded (~DIN ...
Bossard Catalog
16.05.2024
BN 994 - Phillips pan head tapping screws form H, with cone end type C (DIN...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20138 - Pan head screws with hexalobular socket Torx®, fully threaded (E...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성