피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13265 - Pan head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®, fully threaded (EJOT PT®; WN 1452), steel heat-treated 380 HV, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.300 Direct assembly screws for plastics
BN 13265 Pan head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_300/bn_13265/bn_13265.prj},{NB=BN 13265 3060255 pan head screw K30 x 12 WN 1452 / 10 IP},{CNSORDERNO=3060255},{BNARTNR=3060255},{BNNORM1=WN 1452},{BNNORM2=EJOT PT®},{BNMAT=Stahl vergütet 380 HV},{CNSMAT=Stahl vergütet 380 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{NENND=K30},{D=3.0},{P=1.40},{D2=1.66},{L=12},{DK=5.60},{K=2.10},{TPA=10 IP},{A=2.80},{T=1.00},{T2=1.30},{T1=0.13},{AA=1.50},{R=0.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NENND
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
P
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
TPA
Torxplusautos
ⁿ/ₐ
A
~
[mm]
T
min.
[mm]
T2
max.
[mm]
BN 13265 3205122 pan head...
3205122
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K18
1.8
0.80
5
3.60
1.30
6 IP
1.75
0.50
0.65
BN 13265 3205123 pan head...
3205123
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K18
1.8
0.80
6
3.60
1.30
6 IP
1.75
0.50
0.65
BN 13265 3205125 pan head...
3205125
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K18
1.8
0.80
8
3.60
1.30
6 IP
1.75
0.50
0.65
BN 13265 3205126 pan head...
3205126
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K18
1.8
0.80
10
3.60
1.30
6 IP
1.75
0.50
0.65
BN 13265 3060236 pan head...
3060236
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K20
2.0
0.89
5
3.60
1.50
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 13265 3060237 pan head...
3060237
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K20
2.0
0.89
6
3.60
1.50
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 13265 3060239 pan head...
3060239
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K20
2.0
0.89
8
3.60
1.50
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 13265 3060240 pan head...
3060240
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K20
2.0
0.89
10
3.60
1.50
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 13265 3060241 pan head...
3060241
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K22
2.2
1.00
5
4.00
1.40
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 13265 3060243 pan head...
3060243
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K22
2.2
1.00
6
4.00
1.40
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 13265 3060244 pan head...
3060244
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K22
2.2
1.00
8
4.00
1.40
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 13265 3060245 pan head...
3060245
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K22
2.2
1.00
10
4.00
1.40
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 13265 3205127 pan head...
3205127
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K22
2.2
1.00
12
4.00
1.40
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 13265 3314686 pan head...
3314686
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K22
2.2
1.00
14
4.00
1.40
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 13265 3143466 pan head...
3143466
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K22
2.2
1.00
16
4.00
1.40
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 13265 3205129 pan head...
3205129
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K25
2.5
1.20
5
4.20
1.60
8 IP
2.40
0.70
0.90
BN 13265 3060246 pan head...
3060246
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K25
2.5
1.20
6
4.20
1.60
8 IP
2.40
0.70
0.90
BN 13265 3060247 pan head...
3060247
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K25
2.5
1.20
8
4.20
1.60
8 IP
2.40
0.70
0.90
BN 13265 3060248 pan head...
3060248
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K25
2.5
1.20
10
4.20
1.60
8 IP
2.40
0.70
0.90
BN 13265 3060249 pan head...
3060249
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K25
2.5
1.20
12
4.20
1.60
8 IP
2.40
0.70
0.90
BN 13265 3060250 pan head...
3060250
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K25
2.5
1.20
16
4.20
1.60
8 IP
2.40
0.70
0.90
BN 13265 3060251 pan head...
3060251
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K30
3.0
1.40
6
5.60
2.10
10 IP
2.80
1.00
1.30
BN 13265 3314687 pan head...
3314687
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K30
3.0
1.40
7
5.60
2.10
10 IP
2.80
1.00
1.30
BN 13265 3060252 pan head...
3060252
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K30
3.0
1.40
8
5.60
2.10
10 IP
2.80
1.00
1.30
BN 13265 3060253 pan head...
3060253
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K30
3.0
1.40
10
5.60
2.10
10 IP
2.80
1.00
1.30
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성