피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 127 - Flat round head rivets (DIN 674), copper, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.800 Solid rivets
02.200.800.10 Solid rivets
BN 127 Flat round head rivets
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_800/02_200_800_10/bn_127/bn_127.prj},{NB=BN 127 1028014 flat round head rivet A 4x10 KL=5},{CNSORDERNO=1028014},{BNARTNR=1028014},{BNNORM1=DIN 674},{CNSMAT=Kupfer},{BNMAT=Kupfer},{BNSURFACE=blank},{D=4.0},{L=10},{EB=A},{EB2= 'A', 'Form A', 'B', 'Form B'},{KL=5},{DK=9.000},{D1=3.870},{E=2.000},{K=2.000},{R=0.300},{R1=7.100},{D7=4.200},{D8=7.000},{KA=2.400},{RA=3.800},{KB=1.900},{TB=1.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
D1
Shank diameter min.
[mm]
E
Length max.
[mm]
K
Head height js14
[mm]
R
Transition radius max.
[mm]
R1
Radius ~
[mm]
D7
Hole diameter
[mm]
D8
Closing head diameter
[mm]
KA
Closing head - form A
[mm]
RA
Radius - form A
[mm]
KB
Closing head - form B
[mm]
TB
Length form B
[mm]
BN 127 1026755 flat round...
1026755
DIN 674
Copper
plain
2.0
4
4.500
1.870
1.000
1.000
0.200
3.600
2.100
3.500
1.200
1.900
0.800
0.800
BN 127 1026763 flat round...
1026763
DIN 674
Copper
plain
2.0
5
4.500
1.870
1.000
1.000
0.200
3.600
2.100
3.500
1.200
1.900
0.800
0.800
BN 127 1026771 flat round...
1026771
DIN 674
Copper
plain
2.0
6
4.500
1.870
1.000
1.000
0.200
3.600
2.100
3.500
1.200
1.900
0.800
0.800
BN 127 1026968 flat round...
1026968
DIN 674
Copper
plain
2.0
10
4.500
1.870
1.000
1.000
0.200
3.600
2.100
3.500
1.200
1.900
0.800
0.800
BN 127 1027069 flat round...
1027069
DIN 674
Copper
plain
2.5
4
5.600
2.370
1.250
1.300
0.200
4.200
2.600
4.400
1.500
2.400
1.000
1.000
BN 127 1027077 flat round...
1027077
DIN 674
Copper
plain
2.5
6
5.600
2.370
1.250
1.300
0.200
4.200
2.600
4.400
1.500
2.400
1.000
1.000
BN 127 1027093 flat round...
1027093
DIN 674
Copper
plain
2.5
8
5.600
2.370
1.250
1.300
0.200
4.200
2.600
4.400
1.500
2.400
1.000
1.000
BN 127 1027638 flat round...
1027638
DIN 674
Copper
plain
3.0
4
6.800
2.870
1.500
1.500
0.200
5.400
3.100
5.200
1.800
2.800
1.300
1.300
BN 127 1027727 flat round...
1027727
DIN 674
Copper
plain
3.0
6
6.800
2.870
1.500
1.500
0.200
5.400
3.100
5.200
1.800
2.800
1.300
1.300
BN 127 1027735 flat round...
1027735
DIN 674
Copper
plain
3.0
8
6.800
2.870
1.500
1.500
0.200
5.400
3.100
5.200
1.800
2.800
1.300
1.300
BN 127 1027743 flat round...
1027743
DIN 674
Copper
plain
3.0
10
6.800
2.870
1.500
1.500
0.200
5.400
3.100
5.200
1.800
2.800
1.300
1.300
BN 127 1027921 flat round...
1027921
DIN 674
Copper
plain
4.0
6
9.000
3.870
2.000
2.000
0.300
7.100
4.200
7.000
2.400
3.800
1.900
1.800
BN 127 1027948 flat round...
1027948
DIN 674
Copper
plain
4.0
8
9.000
3.870
2.000
2.000
0.300
7.100
4.200
7.000
2.400
3.800
1.900
1.800
BN 127 1028014 flat round...
1028014
DIN 674
Copper
plain
4.0
10
9.000
3.870
2.000
2.000
0.300
7.100
4.200
7.000
2.400
3.800
1.900
1.800
BN 127 1028146 flat round...
1028146
DIN 674
Copper
plain
4.0
12
9.000
3.870
2.000
2.000
0.300
7.100
4.200
7.000
2.400
3.800
1.900
1.800
BN 127 1028332 flat round...
1028332
DIN 674
Copper
plain
4.0
16
9.000
3.870
2.000
2.000
0.300
7.100
4.200
7.000
2.400
3.800
1.900
1.800
BN 127 1028731 flat round...
1028731
DIN 674
Copper
plain
5.0
10
11.200
4.820
2.500
2.500
0.300
8.800
5.200
8.800
3.000
4.600
2.400
2.300
BN 127 1028758 flat round...
1028758
DIN 674
Copper
plain
5.0
12
11.200
4.820
2.500
2.500
0.300
8.800
5.200
8.800
3.000
4.600
2.400
2.300
BN 127 1028820 flat round...
1028820
DIN 674
Copper
plain
5.0
16
11.200
4.820
2.500
2.500
0.300
8.800
5.200
8.800
3.000
4.600
2.400
2.300
BN 127 1028936 flat round...
1028936
DIN 674
Copper
plain
6.0
10
13.500
5.820
3.000
3.000
0.400
10.700
6.300
10.500
3.600
5.700
2.800
2.700
BN 127 1028952 flat round...
1028952
DIN 674
Copper
plain
6.0
12
13.500
5.820
3.000
3.000
0.400
10.700
6.300
10.500
3.600
5.700
2.800
2.700
BN 127 1029053 flat round...
1029053
DIN 674
Copper
plain
6.0
16
13.500
5.820
3.000
3.000
0.400
10.700
6.300
10.500
3.600
5.700
2.800
2.700
BN 127 1029088 flat round...
1029088
DIN 674
Copper
plain
6.0
20
13.500
5.820
3.000
3.000
0.400
10.700
6.300
10.500
3.600
5.700
2.800
2.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 126 - Round head rivets (DIN 660), copper, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
CERTO® Copper / Steel Dome Head - Sealed Blind Rivet
Honsel-Group
03.06.2024
BN 20567 - Hose clamps with worm gear drive for medium pressure (DIN 3017; ...
Bossard Catalog
31.10.2023
FN 3768 - GESIPA Spenglerniete Flachrundkopf Kupfer/Bronze
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 661 - Countersunk-head rivets nominal diameter 1 to 8 mm, form A/B
Fabory
13.02.2023
Flat round head , rivet thorn - Steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
DIN 660 - FN 575 - blank - Half-round-rivets diameter 1 - 8 mm, form B
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN6885 A - Key, Type A front rounded, high type
Berger Tools
29.05.2023
BN 401 - Round head rivets (DIN 660), aluminum, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성