您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BL02 - 垫圈(厚度范围型)
HEFA
22-垫圈/轴环/垫片
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/22-washer-collar-gasket/bl02.prj},{NB=BL02AN-D30-V20-H1},{SC=BL02AN},{MD=Ordinary grade},{TOM=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{D=30},{V=20},{H=1.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MD
型式
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
[mm]
BL02AF-D4-V2-H1
BL02AF-D4-V2-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
4
2
BL02AF-D5-V2-H1
BL02AF-D5-V2-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
5
2
BL02AF-D5-V3-H1
BL02AF-D5-V3-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
5
3
BL02AF-D6-V2-H1
BL02AF-D6-V2-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
6
2
BL02AF-D6-V3-H1
BL02AF-D6-V3-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
6
3
BL02AF-D6-V4-H1
BL02AF-D6-V4-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
6
4
BL02AF-D8-V2-H1
BL02AF-D8-V2-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
8
2
BL02AF-D8-V3-H1
BL02AF-D8-V3-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
8
3
BL02AF-D8-V4-H1
BL02AF-D8-V4-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
8
4
BL02AF-D8-V5-H1
BL02AF-D8-V5-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
8
5
BL02AF-D8-V6-H1
BL02AF-D8-V6-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
8
6
BL02AF-D10-V2-H1
BL02AF-D10-V2-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
10
2
BL02AF-D10-V3-H1
BL02AF-D10-V3-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
10
3
BL02AF-D10-V4-H1
BL02AF-D10-V4-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
10
4
BL02AF-D10-V5-H1
BL02AF-D10-V5-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
10
5
BL02AF-D10-V6-H1
BL02AF-D10-V6-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
10
6
BL02AF-D10-V8-H1
BL02AF-D10-V8-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
10
8
BL02AF-D12-V3-H1
BL02AF-D12-V3-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
12
3
BL02AF-D12-V4-H1
BL02AF-D12-V4-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
12
4
BL02AF-D12-V5-H1
BL02AF-D12-V5-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
12
5
BL02AF-D12-V6-H1
BL02AF-D12-V6-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
12
6
BL02AF-D12-V8-H1
BL02AF-D12-V8-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
12
8
BL02AF-D12-V10-H1
BL02AF-D12-V10-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
12
10
BL02AF-D13-V4-H1
BL02AF-D13-V4-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
13
4
BL02AF-D13-V5-H1
BL02AF-D13-V5-H1
BL02AF
普通级
S45C
发黑
13
5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 22310G72 - WASHER FOR HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING ASSEMBLIES FO...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
18.01.2023
07300 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
norelem
30.04.2024
GB 823-88 - 十字槽小盘头螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Model 22310G72 - WASHER FOR HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING ASSEMBLIES FO...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
29.07.2020
ASME B18.22.1 Type A Narrow Plain Washers - Plain Washers Type A Narrow
Fabory
13.02.2023
K0868 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
KIPP
27.05.2024
BN 612 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), sta...
Bossard Catalog
26.01.2023
DM3xx/z - Washer metric
Jacob
21.05.2024
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
13.02.2023
BN 22130 - Sealing rings forconnecting thread
Bossard Catalog
26.01.2023
Modèle 416514 - Serrated lock washer internal teeth - Stainless steel A4 - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 555 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
JIS B 1181 C - Hexagon nuts, C
Chinese Manufacturers
27.05.2014
UAL11_37 - 金属垫圈·普通型/精密型·厚度指定·沉孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表