피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BKT21 26 - Bearing stop pin ??¨¨ standard type ??¨¨ L size specified type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bkt21_26.prj},{NB=BKT22-D10-H13-L20-F10},{CODE=BKT22},{TYPE=Lchicunzhidingxing},{TYPE1=luoshuanxing},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=wudianjiedunie},{D=10},{H=13},{L=20.0},{LPOOL=[20:40/0.5]},{F=10.0},{FPOOL=[10:$F3POOL./0.5]},{M=10},{DS=12},{T=3},{B=5.0},{TT1=3},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
TYPE1
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
National standard material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
select
[mm]
M
[mm]
DS
ds
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
BKT21-D4-H7-L15-F4
BKT21
L size specified type
Bolt type
45
Black
4
7
4
6
2
2.0
BKT21-D5-H8-L15-F5
BKT21
L size specified type
Bolt type
45
Black
5
8
5
7
2
2.5
BKT21-D6-H9-L20-F6
BKT21
L size specified type
Bolt type
45
Black
6
9
6
8
2
3.0
BKT21-D8-H11-L20-F8
BKT21
L size specified type
Bolt type
45
Black
8
11
8
10
3
4.0
BKT21-D10-H13-L20-F10
BKT21
L size specified type
Bolt type
45
Black
10
13
10
12
3
5.0
BKT21-D10-H14-L20-F10
BKT21
L size specified type
Bolt type
45
Black
10
14
10
13
3
5.0
BKT21-D10-H17-L25-F10
BKT21
L size specified type
Bolt type
45
Black
10
17
10
16
3
5.0
BKT21-D12-H15-L20-F12
BKT21
L size specified type
Bolt type
45
Black
12
15
12
14
3
6.0
BKT21-D12-H16-L25-F12
BKT21
L size specified type
Bolt type
45
Black
12
16
12
15
3
6.0
BKT21-D12-H18-L30-F12
BKT21
L size specified type
Bolt type
45
Black
12
18
12
17
3
6.0
BKT22-D4-H7-L15-F4
BKT22
L size specified type
Bolt type
45
Electroless nickel platin...
4
7
4
6
2
2.0
BKT22-D5-H8-L15-F5
BKT22
L size specified type
Bolt type
45
Electroless nickel platin...
5
8
5
7
2
2.5
BKT22-D6-H9-L20-F6
BKT22
L size specified type
Bolt type
45
Electroless nickel platin...
6
9
6
8
2
3.0
BKT22-D8-H11-L20-F8
BKT22
L size specified type
Bolt type
45
Electroless nickel platin...
8
11
8
10
3
4.0
BKT22-D10-H13-L20-F10
BKT22
L size specified type
Bolt type
45
Electroless nickel platin...
10
13
10
12
3
5.0
BKT22-D10-H14-L20-F10
BKT22
L size specified type
Bolt type
45
Electroless nickel platin...
10
14
10
13
3
5.0
BKT22-D10-H17-L25-F10
BKT22
L size specified type
Bolt type
45
Electroless nickel platin...
10
17
10
16
3
5.0
BKT22-D12-H15-L20-F12
BKT22
L size specified type
Bolt type
45
Electroless nickel platin...
12
15
12
14
3
6.0
BKT22-D12-H16-L25-F12
BKT22
L size specified type
Bolt type
45
Electroless nickel platin...
12
16
12
15
3
6.0
BKT22-D12-H18-L30-F12
BKT22
L size specified type
Bolt type
45
Electroless nickel platin...
12
18
12
17
3
6.0
BKT26-D4-H7-L15-F4
BKT26
L size specified type
Bolt type
0Cr18Ni9
-
4
7
4
6
2
2.0
BKT26-D5-H8-L15-F5
BKT26
L size specified type
Bolt type
0Cr18Ni9
-
5
8
5
7
2
2.5
BKT26-D6-H9-L20-F6
BKT26
L size specified type
Bolt type
0Cr18Ni9
-
6
9
6
8
2
3.0
BKT26-D8-H11-L20-F8
BKT26
L size specified type
Bolt type
0Cr18Ni9
-
8
11
8
10
3
4.0
BKT26-D10-H13-L20-F10
BKT26
L size specified type
Bolt type
0Cr18Ni9
-
10
13
10
12
3
5.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BKT31_36 - Bearing Stop Pin ¡¤ Standard Type ¡¤ L Size Specified Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BKT01_06 - Bearing Stop Pin ¡¤ Standard Type ¡¤ L Size Selection Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YFUF - Compressed Spring L Size Designation Type,Outer Diameter Reference T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAY6700_6310ZZ-j - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BKP01_31 - Bearing Adjustment Ring And Inner Ring
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MIJ01_22 - Shoulder Hinge Pin ¡¤ Inner Hexagonal Hole ¡¤ Nut Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ENC01_56 - Flat belt pulley¡¤flange arc type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ENG01_36 - Idler wheel for flat belt¡¤Flange type / arc shape¡¤T=6~32
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PAC51_56 - Stop pin, thread type, fixed size
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BLC01_13 - Flat key·Ordinary Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
UAC01_37 - Metal washer · ordinary type / precision type · thickness select...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
UBE01_52 - Metal Collars-Standard Type · Specification · Common Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FBC01_72 - Bearing Retaining Ring ¡¤ Set Screw Locking ?¡è Short Pressure R...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - Miniature Flanged Deep Groove Ball Bearing - Double Sided...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성