피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BK40.0007 - Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, Ausführung Stahl
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Federnde Druckstücke
Powered by
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/federnde_druckstuecke/bk40_0007.prj},{NB=BK40.0007.008},{SHA256=8g5kRaQ8sQnIY+Q/31v803PIFOnvyPGO8Ij/n0FWE5Y=},{INAME=bk40_0007_008},{NAME=bk40_0007_008},{ID=bk40_0007_008},{ARTNR=BK40.0007.008},{DESC=Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, Ausführung Stahl},{H=18},{D=M 8},{S=4.0},{H1=2.0},{F1=20},{F2=35},{E=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
H
Höhe (H)
[mm]
D
Gewinde (d)
ⁿ/ₐ
S
Durchmesser Kugel (s)
[mm]
H1
Kugelhöhe (h1)
[mm]
F1
Federdruck (F1)
[N]
F2
Federdruck (F2)
[N]
E
Innensechskant (e)
[mm]
BK40.0007.004
BK40.0007.004
Federnde Druckstücke mit ...
10
M 4
1.8
1.5
6
16
2.0
BK40.0007.005
BK40.0007.005
Federnde Druckstücke mit ...
14
M 5
2.4
2.0
6
16
2.5
BK40.0007.006
BK40.0007.006
Federnde Druckstücke mit ...
15
M 6
2.7
2.0
7
18
3.0
BK40.0007.008
BK40.0007.008
Federnde Druckstücke mit ...
18
M 8
4.0
2.0
20
35
4.0
BK40.0007.010
BK40.0007.010
Federnde Druckstücke mit ...
23
M 10
4.5
2.5
20
45
5.0
BK40.0007.012
BK40.0007.012
Federnde Druckstücke mit ...
26
M 12
6.0
3.5
25
60
6.0
BK40.0007.016
BK40.0007.016
Federnde Druckstücke mit ...
33
M 16
8.5
4.5
50
95
8.0
BK40.0007.020
BK40.0007.020
Federnde Druckstücke mit ...
43
M 20
10.0
6.5
80
140
10.0
BK40.0007.024
BK40.0007.024
Federnde Druckstücke mit ...
48
M 24
13.0
8.0
80
160
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BK40.0011 - Ball and spring index plungers with POM pin, steel quality
Bäcker
04.08.2022
BK40.0004.INOX - Ball and spring index plungers with ball, reinforced sprin...
Bäcker
04.08.2022
BK38.0030 - Ball and spring index plungers with ball and slot gear
Bäcker
04.08.2022
W836 - STEEL SPRING BALL PLUNGER WITH HEXAGON SOCKET END BLACK-OXIDE STEEL
Boteco
17.11.2021
BK40.0004 - Ball and spring index plungers with ball, reinforced spring loa...
Bäcker
04.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성