피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Locking assemblies BK50 - Locking assemblies not self-centering ''BK 50''
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/locking_assemblies/locking_assemblies_bk50_asmtab.prj},{NB=BK050030035},{DXD=30x35},{D=30},{DD=35},{CNSORDERNO=BK050030035},{L1=5.3},{B=6.3},{MT=88.0},{FASS=6.0},{PW=100},{PN=86},{KG=0.01},{PPATH=locking_assemblies_bk50_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DXD
d x D
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B
[mm]
MT
Torque
[Nm]
FASS
Axial force
[KN]
PW
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
KG
[kg]
BK050006009
6x9
BK050006009
3.7
4.5
2.4
1.0
100
75
0.01
BK050007010
7x10
BK050007010
3.7
4.5
3.0
1.0
100
70
0.01
BK050008011
8x11
BK050008011
3.7
4.5
4.2
1.1
100
70
0.01
BK050009012
9x12
BK050009012
3.7
4.5
5.8
1.3
100
79
0.01
BK050010013
10x13
BK050010013
3.7
4.5
7.6
1.7
100
86
0.01
BK050012015
12x15
BK050012015
3.7
4.5
10.0
2.0
100
80
0.01
BK050013016
13x16
BK050013016
3.7
4.5
11.5
3.0
100
81
0.01
BK050014018
14x18
BK050014018
5.3
6.3
19.0
3.0
100
77
0.01
BK050015019
15x19
BK050015019
5.3
6.3
22.0
3.0
100
79
0.01
BK050016020
16x20
BK050016020
5.3
6.3
25.0
3.0
100
81
0.01
BK050017021
17x21
BK050017021
5.3
6.3
28.0
3.0
100
80
0.01
BK050018022
18x22
BK050018022
5.3
6.3
32.0
4.0
100
82
0.01
BK050019024
19x24
BK050019024
5.3
6.3
35.0
4.0
100
80
0.01
BK050020025
20x25
BK050020025
5.3
6.3
39.0
4.0
100
79
0.01
BK050022026
22x26
BK050022026
5.3
6.3
47.0
4.0
100
86
0.01
BK050024028
24x28
BK050024028
5.3
6.3
57.0
5.0
100
86
0.01
BK050025030
25x30
BK050025030
5.3
6.3
61.0
5.0
100
84
0.01
BK050028032
28x32
BK050028032
5.3
6.3
76.0
5.0
100
88
0.01
BK050030035
30x35
BK050030035
5.3
6.3
88.0
6.0
100
86
0.01
BK050032036
32x36
BK050032036
5.3
6.3
100.0
6.0
100
88
0.02
BK050035040
35x40
BK050035040
6.0
7.0
136.0
8.0
100
88
0.02
BK050036042
36x42
BK050036042
6.0
7.0
144.0
8.0
100
86
0.02
BK050038044
38x44
BK050038044
6.0
7.0
160.0
8.0
100
87
0.02
BK050040045
40x45
BK050040045
6.6
8.0
195.0
10.0
100
89
0.03
BK050042048
42x48
BK050042048
6.6
8.0
216.0
10.0
100
87
0.04
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KBS 50 - Locking Element
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
Locking assemblies BK61 - Locking assemblies self-centering ''BK 61''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-PSZR-SV-M2-B28-ST-GUS - Precision Spur Gears, Helical Tooth System, Cas...
MÄDLER
26.04.2024
Locking assemblies BK80 - Locking assemblies self-centering ''BK 80''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK13 - Locking assemblies self-centering ''BK 13''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK40 in stainless steel - Locking assemblies not self-ce...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
N801 - Blocking ring Tollok N801
Intercom
15.07.2022
Locking assemblies BK16 - Locking assemblies self-centering ''BK 16''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK11 - Locking assemblies self-centering ''BK 11''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK10 in stainless steel - Locking assemblies self-center...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK40 - Locking assemblies not self-centering ''BK 40''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK26 - Locking assemblies self-centering ''BK 26''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
DKAZ EO - Sealing ring
Parker
29.02.2024
Locking assemblies BK70 - Locking assemblies self-centering ''BK 70''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성