피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BJA024-025 - Bronze straight column type
YDFA
Fa Factory Automation Parts
oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{ydfa/fa_factory_automation_parts/oil-free_bushing/bja024-bja025.prj},{NB=BJA024-d12-L10},{CODE=BJA024},{MATERIAL=Tin bronze},{D=12},{DF7=+0.034/+0.016},{DE7=+0.050/+0.032},{L=10},{DD=18},{T=3},{M6=+0.018/+0.007},{R6=+0.034/+0.023}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DF7
ⁿ/ₐ
DE7
ⁿ/ₐ
DD
[mm]
T
Wall thickness
ⁿ/ₐ
M6
ⁿ/ₐ
R6
ⁿ/ₐ
BJA024-d5-L8
Tin bronze
5
+0.022/+0.010
+0.032/+0.020
9
2
+0.015/+0.006
+0.028/+0.019
BJA024-d6-L8
Tin bronze
6
+0.022/+0.010
+0.032/+0.020
10
2
+0.015/+0.006
+0.028/+0.019
BJA024-d8-L8
Tin bronze
8
+0.028/+0.013
+0.040/+0.025
12
2
+0.018/+0.007
+0.034/+0.023
BJA024-d10-L8
Tin bronze
10
+0.028/+0.013
+0.040/+0.025
14
2
+0.018/+0.007
+0.034/+0.023
BJA024-d12-L10
Tin bronze
12
+0.034/+0.016
+0.050/+0.032
18
3
+0.018/+0.007
+0.034/+0.023
BJA024-d13-L15
Tin bronze
13
+0.034/+0.016
+0.050/+0.032
19
3
+0.021/+0.008
+0.041/+0.028
BJA024-d15-L10
Tin bronze
15
+0.034/+0.016
+0.050/+0.032
21
3
+0.021/+0.008
+0.041/+0.028
BJA024-d16-L10
Tin bronze
16
+0.034/+0.016
+0.050/+0.032
22
3
+0.021/+0.008
+0.041/+0.028
BJA024-d20-L15
Tin bronze
20
+0.041/+0.020
+0.061/+0.040
28
4
+0.021/+0.008
+0.041/+0.028
BJA024-d25-L20
Tin bronze
25
+0.041/+0.020
+0.061/+0.040
33
4
+0.025/+0.009
+0.050/+0.034
BJA024-d30-L25
Tin bronze
30
+0.041/+0.020
+0.061/+0.040
38
4
+0.025/+0.009
+0.050/+0.034
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AFHBZ,AFHBR - Oil-free bushing - Bronze straight column/ID F7, ID M6
SRD-FA
03.04.2023
Z4085 - Guide bush
STRACK
02.11.2023
MET - Plain METAFRAM® bushes - Self-lubricating sintered bronze
HPC
17.02.2022
ST 7361 - Guide bushes
Steinel Normalien
14.05.2024
BND_001 - Drawn cup needle roller bearings
SKF
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성